Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LASER.SHIM32X0,50


Shims

10 shims in dimension C = 32 mm

  
Send to shopping basket
 
a 90  mm   
b 80  mm   
c 32  mm   
  0,50  mm  Thickness
m 290  g  Mass
  10  Number of plates
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information