Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

IR45X55X22-XL


Inner rings

precision machined, to DIN 620

  
Send to shopping basket
Radial loadSmall design envelope
 
d 45  mm   
F 55  mm  Tolerance of raceway F in µm: 0/-11
B 22  mm   
rmin 1  mm   
m 129  g  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information