Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HM3164


Locknuts

main dimensions to DIN 981

  
Send to shopping basket
Axial load in one direction
 
G Tr320X5  mm  Thread
d2 400  mm   
B 42  mm   
  30  °  Chamfer angle
b 24  mm   
d1 360  mm   
h 12  mm   
m1 12,8  kg  Mass, nut
FaB 3400000  N  Axial rupture load
  MS3164  Designation, retainer
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information