Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HM3060


Locknuts

main dimensions to DIN 981

  
Send to shopping basket
Axial load in one direction
 
G Tr300X4  mm  Thread
d2 360  mm   
B 42  mm   
  30  °  Chamfer angle
b 24  mm   
d1 336  mm   
h 12  mm   
m1 9,48  kg  Mass, nut
FaB 4000000  N  Axial rupture load
  MS3060  Designation, retainer
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information