Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HM30/500


Locknuts

main dimensions to DIN 981

  
Send to shopping basket
Axial load in one direction
 
G Tr500X5  mm  Thread
d2 580  mm   
B 68  mm   
  30  °  Chamfer angle
b 36  mm   
d1 550  mm   
h 15  mm   
m1 34  kg  Mass, nut
FaB 9500000  N  Axial rupture load
  MS3096  Designation, retainer
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information