Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H3956-HG


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 260  mm   
Dm 330  mm   
l 121  mm   
c 38  mm   
c1 49  mm   
d 280  mm   
d2G Tr280X4   
e 4,2  mm   
Ro M6   
t 7  mm   
  HM3056  Designation, nut
  MS3056  Designation, retainer
m 15,6  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information