Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H39/1180-HG


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 1120  mm   
Dm 1320  mm   
l 394  mm   
c 100  mm   
c1 122  mm   
d 1180  mm   
d2G Tr1180X8   
e 12  mm   
Ro G1/4   
t 15  mm   
  HM30/1180  Designation, nut
  MS30/1000  Designation, retainer
m 576  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information