Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H3296-HG


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 450  mm   
Dm 620  mm   
l 397  mm   
c 75  mm   
c1 93  mm   
d 480  mm   
d2G Tr480X5   
e 6,5  mm   
Ro M8   
t 12  mm   
  HM3196  Designation, nut
  MS3196  Designation, retainer
m 159,2  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information