Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H3132X508


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 139,7  mm   
Dm 210  mm   
l 119  mm   
c 27,5  mm   
d 160  mm   
d1H 5 1/2  inch   
d2G M160x3   
  KM32  Designation, nut
  MB32  Designation, retainer
m 7,9  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information