Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H319X306


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 85,725  mm   
Dm 125  mm   
l 68  mm   
c 18,75  mm   
d 95  mm   
d1H 3 3/8  inch   
d2G M95x2   
  KM19  Designation, nut
  MB19  Designation, retainer
m 1,57  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information