Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H318X302


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 79,375  mm   
Dm 120  mm   
l 65  mm   
c 17,75  mm   
d 90  mm   
d1H 3 1/8  inch   
d2G M90x2   
  KM18  Designation, nut
  MB18  Designation, retainer
m 1,4  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information