Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H316X214


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 73,025  mm   
Dm 105  mm   
l 59  mm   
c 16,75  mm   
d 80  mm   
d1H 2 7/8  inch   
d2G M80x2   
  KM16  Designation, nut
  MB16  Designation, retainer
m 0,884  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information