Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H315X210


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 66,675  mm   
Dm 98  mm   
l 55  mm   
c 14,5  mm   
d 75  mm   
d1H 2 5/8  inch   
d2G M75x2   
  KM15  Designation, nut
  MB15  Designation, retainer
m 0,84  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information