Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H313X206


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 60,325  mm   
Dm 85  mm   
l 50  mm   
c 13,5  mm   
d 65  mm   
d1H 2 3/8  inch   
d2G M65x2   
  KM13  Designation, nut
  MB13  Designation, retainer
m 0,46  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information