Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H312X202


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 53,975  mm   
Dm 80  mm   
l 47  mm   
c 12,5  mm   
d 60  mm   
d1H 2 1/8  inch   
d2G M60x2   
  KM12  Designation, nut
  MB12  Designation, retainer
m 0,4  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information