Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H310X112


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 44,45  mm   
Dm 70  mm   
l 42  mm   
c 12,25  mm   
d 50  mm   
d1H 1 3/4  inch   
d2G M50x1,5   
  KM10  Designation, nut
  MB10  Designation, retainer
m 0,31  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information