Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H307X102


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 28,575  mm   
Dm 52  mm   
l 35  mm   
c 9,25  mm   
d 35  mm   
d1H 1 1/8  inch   
d2G M35x1,5   
  KM7  Designation, nut
  MB7  Designation, retainer
m 0,15  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information