Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H306X015


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 23,813  mm   
Dm 45  mm   
l 31  mm   
c 8,25  mm   
d 30  mm   
d1H 15/16  inch   
d2G M30x1,5   
  KM6  Designation, nut
  MB6  Designation, retainer
m 0,117  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information