Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H2324X403


Adapter sleeves

main dimensions to DIN 5415, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 106,363  mm   
Dm 155  mm   
l 112  mm   
c 22  mm   
d 120  mm   
d1H 4 3/16  inch   
d2G M120x2   
  KM24  Designation, nut
  MB24  Designation, retainer
m 3,24  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information