Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GS89416


Housing locating washers

to DIN 616/ ISO 104, housing locating

  
Send to shopping basket
Axial load in one direction
 
D1 83  mm   
D 170  mm   
B 18  mm   
rmin 2,1  mm   
m 2,5  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information