Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GS89415


Housing locating washers

to DIN 616/ ISO 104, housing locating

  
Send to shopping basket
Axial load in one direction
 
D1 78  mm   
D 160  mm   
B 17  mm   
rmin 2  mm   
m 2,09  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information