Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AS2035


Axial bearing washers

suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

  
Send to shopping basket
Axial load in one directionSmall design envelope
 
d 20  mm   
D 35  mm   
B1 1  mm   
m 5  g  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information