Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

ARCA-GREASE-GUN


Grease gun

manual grease guns for relubrication via lubrication nipples

  
Send to shopping basket
 
  2  cm^3  Delivery quantity per stroke
  56  mm  Container diameter
  390  mm  Total length of gun
  800  bar  Max. pressure
  R1/8  Threaded connector
m 1,5  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information