Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AH3834


Withdrawal sleeves

main dimensions to DIN 5416, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 160  mm   
l 48  mm   
a 5  mm   
b 13  mm   
d 170  mm   
d2G M180x3   
m 1,36  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information