Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AH38/710G-H


Withdrawal sleeves

main dimensions to DIN 5416, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 680  mm   
l 163  mm   
a 12  mm   
b 43  mm   
d 710  mm   
d2G Tr750X7  mm   
e 15  mm   
Ro G1/4   
t 15  mm   
m 62,2  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information