Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AH38/1500G-H


Withdrawal sleeves

main dimensions to DIN 5416, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 1450  mm   
l 306  mm   
a 20  mm   
b 60  mm   
d 1500  mm   
d2G Tr1600X8  mm   
e 15  mm   
Ro G1/4   
t 15  mm   
m 405  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information