Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AH24038


Withdrawal sleeves

main dimensions to DIN 5416, taper 1:30

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 180  mm   
l 118  mm   
a 13  mm   
b 18  mm   
d 190  mm   
d2G M200x3   
m 3,48  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information