Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AHX31/500-H


Withdrawal sleeves

main dimensions to DIN 5416, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 480  mm   
l 313  mm   
a 12  mm   
b 47  mm   
d 500  mm   
d2G Tr550X6  mm   
e 8,5  mm   
Ro G1/8   
t 12  mm   
m 70,9  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information