Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AH31/1000A-H


Withdrawal sleeves

main dimensions to DIN 5416, taper 1:12

  
Send to shopping basket
Radial loadAxial load in one directionAxial load in two directions
 
d1H 950  mm   
l 525  mm   
a 22  mm   
b 63  mm   
d 1000  mm   
d2G Tr1060X8  mm   
e 15  mm   
Ro G1/4   
t 15  mm   
m 471  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information