Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Kettenspannräder

Riemenspannrollen

Merkmale
   

Kettenspannräder

 

INA-Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten.

 
 

Die montagefertigen Baueinheiten bestehen aus Kettenradscheiben und Rillenkugellagern oder Spannlagern. Die Kettenradscheiben sind aus einem Stahl höherer Festigkeit, Sintereisen oder Kunststoff (Polyamid). Kettenradscheiben aus Kunststoff laufen besonders ruhig und geräuscharm. Da der Innenring des Rillenkugellagers beidseitig verlängert ist, sind keine zusätzlichen Distanzringe mehr notwendig.

 
 

Bei der Baureihe KSR..-B0 wird der Innenring durch einen Spannring auf der Welle befestigt. Die Lagerbohrung dieser Baureihe hat eine Plustoleranz. Dadurch können bei mittleren Belastungen und Geschwindigkeiten unbearbeitete Wellen bis zur ISO-Toleranz h9 eingesetzt werden.

 
   

Abdichtung

 

Die Rillenkugellager sind beidseitig abgedichtet.

 
   

Schmierung

 

Sie sind befettet mit einem Lithiumseifenfett
Schmierfett auf Basis von Lithiumseife, Mineralöl und/oder Syntheseöl.
nach GA13 und wartungsfrei.

 
   

Riemenspannrollen

 

Riemenspannrollen sind Spannsysteme für Riementriebe und Umlenkeinheiten. Sie:

 
 
  • vergrößern den Umschlingungswinkel bei Riementrieben und übertragen dadurch höhere Leistungen oder ermöglichen kleinere Dimensionierungen
  • gleichen betriebsbedingte Längungen der Riemen aus
  • lassen kürzere Achsabstände zu
  • reduzieren den Verschleiß
    Ungewollte Änderung der Maße und/oder Oberflächen an Werkstoffen durch Reibungskräfte.
    am Riementrieb.
 
 

Die montagefertigen Baueinheiten bestehen aus tiefgezogenen, profilierten und miteinander vernieteten Stahlblechscheiben und Rillenkugellagern. Größere Scheibendurchmesser sind zusätzlich verschweißt. Eine Einlauffase am Scheibenprofil vemeidet Schäden
Verlust notwendiger oder erwünschter Eigenschaften eines Gerätes, einer Maschine oder Anlage oder deren Elemente.
am Riemen. Durch die Blechausführung sind die zusätzlich drehenden Massen und entstehenden Unwuchten nur gering.

 
 

Die Bauform A ist geeignet für Keilriemen, die Bauform B für Flach-, Keil- und Rundriemen, die Bauform D für Rundriemen sowie für Stahl- und Hanfseile.

 
   

Abdichtung

 

Die Rillenkugellager sind beidseitig abgedichtet.

 
   

Schmierung

 

Sie sind befettet mit einem Lithiumseifenfett
Schmierfett auf Basis von Lithiumseife, Mineralöl und/oder Syntheseöl.
nach GA13 und wartungsfrei.

 
   

Betriebstemperatur

 

Kettenspannräder mit Kettenradscheiben aus Stahl oder Sintereisen sind für Betriebstemperaturen von –20 °C bis +120 °C geeignet.

 
 

Kettenspannräder mit Kettenradscheiben aus Kunststoff sind für Betriebstemperaturen von –20 °C bis +80 °C geeignet.

 
 

Riemenspannrollen sind für Betriebstemperaturen von –20 °C bis +120 °C geeignet, begrenzt durch das Schmierfett und den Dichtungswerkstoff.

 
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen