Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Gehäuseeinheiten
Genauigkeit
 

Die Guss- und Stahlblechgehäuse entsprechen weitestgehend DIN 626-2 sowie ISO 3 228, soweit darin enthalten.

 
 

Gussgehäuse-Baureihen mit dem Nachsetzzeichen -JIS sind nach „Japanese Industry Standard“ JIS B 1559 ausgelegt.

 
 

Genauigkeit der montierten Spannlager, siehe Link.

 
   

Graugussgehäuse

 

Die Maßtoleranzen für die bearbeiteten Flächen der Grauguss­gehäuse sind ±0,25 mm.

 
 

Die Maßtoleranzen für die unbearbeiteten Flächen sowie von bearbeiteten zu unbearbeiteten Gussflächen entsprechen GTB 14 DIN 1680-2.

 
 

Bei der JIS-Ausführung entsprechen die Maßtoleranzen ISO 8 062/CT10.

 
   

Stahlblechgehäuse

 

Die Maßtoleranzen der Stahlblechgehäuse entsprechen DIN 6930. Zur Befestigung der Stahlblechgehäuse mit Vierkantbohrung werden Flachrundschrauben mit Vierkantansatz (DIN 603) oder kurzem Vierkantansatz (DIN 11015) empfohlen.

 
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen