Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Merkmale
Merkmale
Inhaltsverzeichnis
   
   

Befestigungselemente

Befestigungswinkel, Spannpratze

 

Zur Befestigung der LFS-M mit integriertem Aluminiumprofil sind Befestigungswinkel und Spannpratzen lieferbar, Bild 1, Bild 2, Bild 3 und Tabelle Befestigungselemente und Kurzzeichen, Link.

 
   

Bild 1
Befestigungswinkel

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif WKL

 

imageref_362990603_All.gif

 
   

Bild 2
Spannpratze

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif SPPR

 

imageref_362992779_All.gif

 
   

Bild 3
Befestigungswinkel
und Spannpratzen


 

imageref_362994955_All.gif

 
   

Nutleiste, Nutensteine,
Nutenschrauben

 

Zur Integration in bestehende Systeme oder zur Erweiterung gibt es Nutleisten, Nutensteine und entsprechende Nutenschrauben, Bild 4 und Tabelle Befestigungselemente und Kurzzeichen.

 
   

Bild 4
Befestigungsschrauben
und T-Nutensteine

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif MU..-POS
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif SHR-DIN 787-M8×8×32
Medias/00016412_mei_in_0k_0k.gif MU-M
Medias/00016413_mei_in_0k_0k.gif MU-DIN 508
Medias/00016414_mei_in_0k_0k.gif LEIS-M, T-Nut

 

imageref_362997131_All.gif

 
   
Tabelle 1
Befestigungselemente
und Kurzzeichen
 

Befestigungselement
Kurzzeichen
Befestigungswinkel
WKL-48×48×35
für Nutbreite 8 mm (LFS32-M, LFS52-M)
Spannpratze
SPPR-28×30
Nutenstein
MU-DIN508-M4×8
MU-DIN508-M6×8
eindrehbarer Nutenstein
MU-M4×8-Rhombus
MU-M6×8-Rhombus
positionierbarer Nutenstein
MU-M6×8-POS
MU-M8×8-POS
Nutenschraube
SHR-DIN787-M8×8×32
Nutenleiste (Stahl)
Bohrungsabstand 50 mm
LEIS-M6/8-T-Nut (Länge angeben)1)
LEIS-M8/8-T-Nut (Länge angeben)1)
für Nutenbreite 5 mm (LFS25-M)
Spannpratze
SPPR-24×20
Nutenstein
MU-DIN508-M4×5
positionierbarer Nutenstein
MU-M5×5-POS

 
 
______
 1    Maximal einteilige Länge: 2 000 mm.
 
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen