Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Lineartische ███leerzeichen_fest_fuenf__u1a███ mit geschlossener Wellenführung
Merkmale
 

Lineartische LTE sind Lineareinheiten für Positionier-, Handhabungs- und Bearbeitungsaufgaben. Sie sind geeignet für mittlere Belastungen und kurze Hübe.

 
   

Basisausführung

 

Die Basisausführung der Lineartische LTE hat keinen Antrieb und besteht aus:

 
 
  • Einem Laufwagen aus Aluminiumlegierung mit vier Linear-Kugellagern KB sowie je einem Schmiernippel pro Laufwagenseite
  • Zwei gehärteten und geschliffenen Wellen aus hochlegiertem Edelstahl
  • Zwei WellenböckenAusführung A: beweglicher LaufwagenAusführung B: feststehender Laufwagen.
 
 

Lineartische LTE werden montiert geliefert.

 
 

Die Linear-Kugellager sind erstbefettet, abgedichtet und nachschmierbar.

 
   

Mit Trapezgewindetrieb

 

Lineartische LTE mit Trapezgewindetrieb bestehen zusätzlich zur Basisausführung aus:

 
 
  • Einer gerollten Trapezgewindespindel mit einer zylindrischen Spindelmutter aus Bronze
  • Auf der Antriebsseite: einem Festlager
    Lager, das radiale und beidseitig axiale Kräfte überträgt.
    im Wellenbock; das Festlager
    Lager, das radiale und beidseitig axiale Kräfte überträgt.
    besteht je nach Tischgröße aus einem zwei- oder zwei einreihigen Schrägkugellagern
  • Auf der Gegenseite: einem Loslager
    Lassen als Längs-, Quer- und Kipploslager eine nahezu kraftfreie Verschiebung innerhalb des Lagers zu.
    im Wellenbock; das Loslager
    Lassen als Längs-, Quer- und Kipploslager eine nahezu kraftfreie Verschiebung innerhalb des Lagers zu.
    besteht aus einem einreihigen Kugellager..
 
 

Die Spindellager sind abgedichtet und gebrauchsdauergeschmiert. Die Spindelmutter ist erstbefettet, abgedichtet und durch einen Schmiernippel im Laufwagen nachschmierbar.

 
   

Mit Kugelgewindetrieb

 

Lineartische LTE mit Kugelgewindetrieb bestehen zusätzlich zur Basisausführung aus:

 
 
  • Einer gerollten Kugelgewindespindel mit einer zylindrischen Einzelmutter M. In einigen Steigungen sind auch vorgespannte Doppelmuttern MM möglich.
  • Auf der Antriebsseite: einem Festlager
    Lager, das radiale und beidseitig axiale Kräfte überträgt.
    im Wellenbock; das Festlager
    Lager, das radiale und beidseitig axiale Kräfte überträgt.
    besteht aus einem vorgespannten zweireihigen Schrägkugellager ZKLN sowie einem Schmiernippel.
  • Auf der Gegenseite: einem Loslager
    Lassen als Längs-, Quer- und Kipploslager eine nahezu kraftfreie Verschiebung innerhalb des Lagers zu.
    im Wellenbock; das Loslager
    Lassen als Längs-, Quer- und Kipploslager eine nahezu kraftfreie Verschiebung innerhalb des Lagers zu.
    besteht aus einem Nadellager NA sowie einem Schmiernippel..
 
 

Die Spindellager und Spindelmuttern sind erstbefettet, abgedichtet und nachschmierbar. Die Spindelmuttern sind durch einen Schmiernippel im Laufwagen nachschmierbar.

 
   

Mit Faltenbalg

 

Lineartische LTE können mit zwei Faltenbälgen ausgestattet werden, Ausnahmen: LTE8 und LTE12. Die Faltenbälge werden mit Klettbändern befestigt, Ausnahme LTE20: Hier werden die Faltenbälge verschraubt.

 
 

Bei gleichem Hub ist die Gesamtlänge eines Lineartisches mit Faltenbalg
Ziehharmonikaförmige, ausziehbare Abdeckung zum Schutz von Linearführungen.
größer als die Gesamtlänge eines Lineartisches ohne Faltenbalg.

 
   

Gewindetrieb

 

Die Gewinde der Spindel haben eine Steigung von 3 mm bis 50 mm, siehe Tabelle.

 
 

Standardmäßig werden Einzelmuttern mit steigungsabhängigem Axialspiel
Das Maß bei eingebauten Lagern, um das sich die Lagerringe in axialer Richtung von einer Endlage in die andere bis zur spannungsfreien Anlage gegeneinander verschieben lassen.
verwendet. In einigen Steigungen des Kugelgewindetriebs können vorgespannte Doppelmuttern geliefert werden.

 
   
Tabelle 1
Varianten des Gewindetriebs
 

Varianten des Gewindetriebs
Trapez-
gewindetrieb
Kugel-
gewindetrieb
Nachsetz-
zeichen
Steigung
3
mm

- 3
4
mm


4
5
mm


5
6
mm

- 6
8
mm

- 8
10
mm


10
20
mm
-
20
40
mm
-
40
50
mm
-
50
Einzelmutter (zylindrisch)


M
Doppelmutter (zylindrisch)
-
MM
ohne Antrieb (ohne Spindel)
mit Faltenbalg
- - OA

 
   

Antriebselemente

 

Für Lineartische liefert Schaeffler auch Kupplungen, Kupplungs­gehäuse, Planetengetriebe und Servomotoren, ➤ Bild 1. Servosteuerungen zum sicheren Antreiben und Steuern der Motoren ergänzen das Programm.

 
   

Bild 1
Lineartisch
mit geschlossener Wellenführung

Beispiel:
LTE
Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif Lineartisch LTE20-A
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif Kupplung KUP
Medias/00016412_mei_in_0k_0k.gif Kupplungsgehäuse KGEH
Medias/00016413_mei_in_0k_0k.gif Servomotor MOT

 

imageref_7440475019

 
   

Bewährte Antriebskombinationen

 

Die Kombination notwendiger Antriebskomponenten für vertikale und horizontale Anwendungen in Abhängigkeit der zu bewegenden Masse, der Beschleunigung und der Verfahrgeschwindigkeit der Laufwagen zeigt Link.

 
   
achtung  

Für den vertikalen Einbau sollten Motoren mit Festhaltebremse eingesetzt werden!

 
 

Für abweichende Belastungen und abweichende kinematische Kriterien sollten bei der Berechnung die ungünstigsten Betriebs­bedingungen zugrunde gelegt werden! Das gilt für die Berechnung des Antriebsmotors und die Auslegung des Getriebes, der Kupplung und der Servosteuerung!

 
   

Sonderausführungen

 

Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich. Beispiele dafür sind Lineartische LTE mit

 
 
  • Korrosionsgeschützten Führungswellen und Spindeln und Permaglideführung
  • Schweißperlenbeständigen Faltenbälgen
  • Gerollter Kugelgewindespindel in Genauigkeitsklasse 25 μm/300 mm
  • Linksgängigem Trapezgewindetrieb
  • Induktiven Endschaltern
  • Sonderbearbeitung..
 
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen