Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Tragschienen
Merkmale
   
 

Tragschienen-Ausführungen siehe Tabelle.

 
 

Tragschiene
Ausführung
LFS
  • mit Vollprofil
    zur Befestigung durch Bohrungen von oben
imageref_362376331_All.gif  
LFS..-C
  • mit Hohlkammer-Profil (niedriges Gewicht)
  • Befestigung durch Bohrungen von oben
  • Hohlkammern stirnseitig mit Kunststoff-Abdeckkappen verschlossen
imageref_362378507_All.gif  
LFS..-F
  • flache Tragschiene
  • vorzugsweise für Anwendungen mit feststehendem Wagen und bewegter Tragschiene
  • Befestigung durch Bohrungen von oben
imageref_362380683_All.gif  
LFS..-M
  • mit biegesteifem Trägerprofil
  • Nuten ermöglichen das Einbinden der Schiene in modulare Konstruktionen. Die Nuten sind ausgelegt für Muttern nach DIN EN ISO 4 032 und Nutensteine nach DIN 508
  • die Hohlkammern sind stirnseitig mit Abdeckkappen aus Kunststoff verschlossen. Außerdem sind Nutabdeckungen erhältlich
imageref_362382859_All.gif  
LFSR
  • Bogenelement aus Stahl
  • Befestigung durch Bohrungen von oben
  • Kombinationen aus Bogenelementen sowie Bogenelementen und geraden Tragschienen sind wie mehrteilige Tragschienen zu behandeln und müssen unbedingt zusammen bestellt werden
imageref_362385035_All.gif  
LFS120
  • breite, niedrige Tragschiene
  • mit Aussparungen für Zahnstangen oder Zahnriemen
  • Befestigung durch Bohrungen von oben
imageref_362273675_All.gif  
LFS..-CH
  • mit Hohlkammer (niedriges Gewicht) und nur einer Welle als Laufbahn (Halbschiene)
  • vor allem für Anwendungen mit erweitertem Stützabstand
  • Befestigung durch Bohrungen von oben
imageref_362278027_All.gif  
LFS..-FH
  • flache Tragschiene mit nur einer Welle als Laufbahn
  • vor allem für Anwendungen mit erweitertem Stützabstand
  • Befestigung durch Bohrungen von oben
imageref_362275851_All.gif  
LFS..-N, LFS..-NZZ
  • mit T-Nut für die Befestigung von unten
  • die obere Nut der Tragschienen sowie die seitlichen Nuten bei LFS..-NZZ sind geeignet für Zahnstangen oder Zahnriemen
  • besondere Unterlegscheiben für Befestigungsschrauben werden mitgeliefert; die Anzahl richtet sich nach der Schienenlänge
imageref_362280203_All.gif  
TSN
  • Verbundschiene, Tragkörper aus Aluminium, Laufwelle angeschraubt
  • Befestigung von oben
  • siehe Katalog WF 1
imageref_362282379_All.gif  

 
   

Tragschienen ohne
Befestigungsbohrungen

 

Alle LFS-Tragschienen außer LFSR sind auch ohne Befestigungs­bohrungen lieferbar; Nachsetzzeichen OL.

 
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen