Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Befestigungs- und Sicherungselemente
 

Spann- und Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen ➤ Bild 1, wobei:

 
 
  • Spannhülsen keine zusätzliche Sicherung auf der Welle benötigen Link
  • Abziehhülsen die spätere Demontage des Lagers erleichtern Link
  • Ausführungen mit Ölnuten den Einsatz des Hydraulikverfahrens ermöglichen Link und Link .
 
 

Nut- und Wellenmuttern eignen sich zur Fixierung von Lagern auf zylindrischen und kegeligen Wellen oder auf Spannhülsen sowie zum Ein- und Ausbau von Lagern auf Abziehhülsen, wobei:

 
 
  • Nutmuttern mit Schlag- oder Hakenschlüsseln besonders einfach angezogen werden können Link
  • Wellenmuttern keine Nuten am Außendurchmesser der Welle erfordern, was die Festigkeit der Welle erhöht und deren Fertigung vereinfacht Link .
 
 

Sicherungsbleche und Sicherungsbügel eignen sich zur Sicherung von Nutmuttern, wobei:

 
 
  • Sicherungsbleche für kleinere Nutmuttern (Baureihen KM und KML) Link und
  • Sicherungsbügel für größere Nutmuttern (Baureihen HM30 und HM31) eingesetzt werden Link .
 
   

Bild 1
Befestigung eines Pendelrollen­lagers mit kegeliger Bohrung

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Zylindrische Welle, Spannhülse mit Nutmutter und Sicherungsblech
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Zylindrische Welle, Abziehhülse
Genormte, kegelige, geschlitzte Hülse mit Nut und Gewinde zum Ein- und Ausbau von Lagern mit konischer Bohrung.
mit Nutmutter und Sicherungsblech

 

imageref_22630901387_All.gif

 
 

Produktausführung

 
 

Spannhülsen

Eignung und Funktion

 

Spannhülsen eignen sich, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Das Lager wird dabei so weit auf die Spannhülse gepresst, bis die notwendige Verminderung der radialen Lagerluft
Bei drehbewegten, nicht eingebauten Lagern: der Betrag der gegenseitigen, spannungsfreien Verschiebung beider Lagerringe in der Lagerebene (radiale Lagerluft) oder in der Lagerachse (axiale Lagerluft).
Bei längsbewegten Lagern: der Betrag der Verschiebung des Lagers quer zur Bewegungsrichtung.
erreicht ist. Spannhülsen benötigen keine zusätzliche Sicherung auf der Welle. Auf Wellen mit konstantem Durchmesser sind die Lager an beliebiger Stelle positionierbar.

 
 

Werden bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit einem Stützring nach DIN 5418 verwendet, können die Lager axial genau festgelegt werden. Zusätzlich vereinfacht das den Ausbau der Lager.

 

Konstruktive Merkmale

 

Die Zugfestigkeit des Werkstoffs der Spannhülsen beträgt mindestens 430 N/mm2. Spannhülsen sind geschlitzt und haben ein Wellengewinde für die Nutmutter. Die Mantelfläche der Spannhülsen hat je nach Baureihe einen Kegel von 1:12 oder von 1:30 Tabelle 1.

 
   
Tabelle 1
Spannhülsen
 

Baureihe
Kegel der Mantelfläche
H2, H3, H23, H28, H30, H31, H32, H33, H38, H39
1:12
H240, H241, H242, H248, H249
1:30

 

Spannhülsen für das Hydraulikverfahren

 

Der Ein- und Ausbau großer Lager erfordert hohe Montagekräfte und wird durch das Hydraulikverfahren erleichtert. Spannhülsen für das Hydraulikverfahren haben Ölnuten und einen Ölanschluss ➤ Bild 2. Je nach Anordnung von Ölnuten und Ölanschluss haben die Spannhülsen das Nachsetzzeichen HG, HGJ, HK oder HKJ ➤ Abschnitt . In den Produkt­tabellen sind die Anschlussmaße für den Ölanschluss angegeben.

 
 

Spannhülsen ab einem Durchmesser der Hülsenbohrung von 300 mm gibt es nur in der Ausführung für das Hydraulikverfahren. Bei Spannhülsen mit Hülsenbohrungen zwischen 140 mm und 280 mm kann in den Produkt­tabellen zwischen einer Ausführung mit und ohne Ölnuten gewählt werden. Kleinere Spannhülsen für das Hydraulikverfahren gibt es auf Anfrage.

 
   

Bild 2
Pendelrollenlager auf Spannhülse für Hydraulikverfahren

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Ölanschluss auf der Gewinde­seite
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Ölanschluss auf der Kegelseite

 

imageref_22607905163_All.gif

 

Lieferbare Ausführungen

 

Spannhülsen werden komplett mit Nutmuttern und Sicherungsblechen geliefert. Bei größeren Abmessungen werden Sicherungsbügel anstelle der Sicherungsbleche verwendet ➤ Bild 3. Baugrößen, die in den Produkttabellen nicht aufgeführt sind, gibt es auf Anfrage.

 
 

In den Produkttabellen sind die Spannhülsen für metrische Wellen an­gegeben. Spannhülsen für zöllige Wellen gibt es auf Anfrage.

 
 

Spannhülsen für abgedichtete Pendelrollenlager und für Toroidalrollen­lager gibt es ebenfalls auf Anfrage.

 
   

Bild 3
Spannhülsen

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Mit Nutmutter und Sicherungsblech
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Mit Nutmutter und Sicherungsbügel

 

imageref_22589615883_All.gif

 
 

Abziehhülsen

Eignung und Funktion

 

Abziehhülsen eignen sich, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Hülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Verminderung der radialen Lagerluft
Bei drehbewegten, nicht eingebauten Lagern: der Betrag der gegenseitigen, spannungsfreien Verschiebung beider Lagerringe in der Lagerebene (radiale Lagerluft) oder in der Lagerachse (axiale Lagerluft).
Bei längsbewegten Lagern: der Betrag der Verschiebung des Lagers quer zur Bewegungsrichtung.
erreicht ist. Das Lager muss dabei axial abgestützt sein, zum Beispiel durch eine Wellenschulter.

 
 

Abziehhülsen erleichtern die Demontage des Lagers, da der Presssitz des Lagers mit Hilfe einer auf der Abziehhülse
Genormte, kegelige, geschlitzte Hülse mit Nut und Gewinde zum Ein- und Ausbau von Lagern mit konischer Bohrung.
aufgesetzten Nutmutter gelöst werden kann.

 

Konstruktive Merkmale

 

Die Zugfestigkeit des Werkstoffs der Abziehhülsen beträgt mindestens 430 N/mm2. Abziehhülsen sind geschlitzt und haben ein Wellengewinde für die Nutmutter. Die Mantelfläche der Abziehhülsen hat je nach Baureihe einen Kegel von 1:12 oder von 1:30 Tabelle 2.

 
   
Tabelle 2
Abziehhülsen
 

Baureihe
Kegel der Mantelfläche
AH2, AH(X)3, AH22, AH(X)23, AH28, AH(X)30, AH(X)31, AH(X)32, AH33, AH38, AH39
1:12
AH240, AH241, AH242, AH248, AH249
1:30

 

Abziehhülsen für das Hydraulikverfahren

 

Der Ein- und Ausbau großer Lager erfordert hohe Montagekräfte und wird durch das Hydraulikverfahren erleichtert. Abziehhülsen für das Hydraulikverfahren haben Ölnuten in der kegeligen Mantelfläche und in der Hülsenbohrung ➤ Bild 4. Ölanschlüsse sind um 90° zueinander versetzt. Die hydraulischen Abziehhülsen haben das Nachsetzzeichen H ➤ Abschnitt . In den Produkttabellen sind die Anschlussmaße für den Ölanschluss angegeben.

 
 

Abziehhülsen ab einem Durchmesser der Hülsenbohrung von 300 mm gibt es nur in der Ausführung für das Hydraulikverfahren. Bei Abzieh­hülsen mit Hülsenbohrungen zwischen 150 mm und 280 mm kann in den Produkttabellen zwischen einer Ausführung mit und ohne Ölnuten gewählt werden. Kleinere Abziehhülsen für das Hydraulikverfahren gibt es auf Anfrage.

 
   

Bild 4
Pendelrollenlager auf Abziehhülse
Genormte, kegelige, geschlitzte Hülse mit Nut und Gewinde zum Ein- und Ausbau von Lagern mit konischer Bohrung.
für Hydraulikverfahren


 

imageref_22607907723_All.gif

 

Lieferbare Ausführungen

 

Bei Abziehhülsen gehören Nutmuttern und Sicherungselemente nicht zum Lieferumfang ➤ Bild 5. Baugrößen, die in den Produkttabellen nicht aufgeführt sind, gibt es auf Anfrage.

 
 

In den Produkttabellen sind die Abziehhülsen für metrische Wellen angegeben. Abziehhülsen für zöllige Wellen gibt es auf Anfrage.

 
   

Bild 5
Abziehhülse


 

imageref_22589381515_All.gif

 
 

Nutmuttern

Eignung und Funktion

 

Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage von Lagern mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen.

 

Konstruktive Merkmale

 

Die Nutmuttern bestehen aus Stahl, die Zugfestigkeit des Werkstoffs beträgt mindestens 350 N/mm2.

 
 

Sie haben am Umfang vier oder acht gleichmäßig verteilte Nuten, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können ➤ Bild 6.

 

Lieferbare Ausführungen

 

Nutmuttern mit Gewindebohrungen für Montageschrauben gibt es auf Anfrage. Diese Nutmuttern haben das Nachsetzzeichen H.

 
 

Präzisions-Nutmuttern sind in einer separaten Publikation beschrieben TPI 123.

 
 

   

Bild 6
Nutmuttern

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif  KM, KML, HM..T
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif  HM30, HM31

 

imageref_22589384075_All.gif

 
 

Wellenmuttern

Eignung und Funktion

 

Wellenmuttern HMZ ermöglichen eine genaue und sichere axiale Befestigung von Lagern auf zylindrischen und kegeligen Wellen oder auf Spannhülsen.

 

Konstruktive Merkmale

 

Die Wellenmuttern bestehen aus Stahl, die Zugfestigkeit beträgt mindestens 350 N/mm2.

 
 

Wellenmuttern HMZ sind mit herkömmlichen Nutmuttern HM und KM austauschbar. Ihre Sicherung erfolgt aber nicht durch Formschluss mittels Sicherungsblechen oder Sicherungsbügeln, sondern durch Kraftschluss. Vier oder acht axiale Klemmschrauben ermöglichen ein gleichmäßiges Verspannen der Gewindeflanken am Umfang ➤ Bild 7. Nuten am Außendurchmesser der Mutter entfallen.

 
 

Zum Aufschrauben auf das Wellengewinde sind am Mutternumfang vier oder acht Gewindelochbohrungen angebracht, in die man den mitgelieferten Gewindestab schraubt.

 

Vorteile für die Welle

 

Eine Welle, auf die eine Wellenmutter geschraubt wird, benötigt keine Haltenut. Dadurch hat sie eine höhere Festigkeit und ist kostengünstiger zu fertigen als eine Welle mit Haltenut für Sicherungsblech oder Sicherungsbügel.

 
imageref_17757210635_All.gif   Ausführliche Beschreibung von Wellenmuttern HMZ TPI WL 91-8.  
 

   

Bild 7
Wellenmutter

Die Klemmschrauben dienen der Erzeugung einer kraftschlüssigen Verbindung von Mutter und Wellengewinde

 

imageref_22589386635_All.gif

 
 

Sicherungselemente

 

Sicherungsbleche

Für kleinere Nutmuttern

 

Sicherungsbleche MB und MBL sind einfache, zuverlässige Elemente zur Sicherung kleinerer Nutmuttern (Baureihen KM und KML) ➤ Bild 8.

 
 

Sie haben einen inneren und mehrere äußere Lappen, die gleichmäßig am Umfang verteilt sind. Der innere Lappen greift in die Nut der Spannhülse oder der Welle, einer der äußeren wird zur Sicherung in eine Nut in der Mutter gebogen.

 
 

Die Bleche sind aus Stahl, die Zugfestigkeit des Werkstoffs beträgt mindestens 300 N/mm2.

 
 

Sicherungsbügel

Für Nutmuttern HM30 und HM31

 

Sicherungsbügel MS werden zur Sicherung von Nutmuttern HM30 und HM31 eingesetzt.

 
 

Die Sicherungsbügel werden mit einer Sechskantschraube an der Nut­mutter befestigt. Sie greifen dabei in eine Nut in der Mutter und in der Spannhülse oder Welle ein ➤ Bild 8.

 
 

Die Befestigungsschrauben werden mit einem Sicherungselement gesichert.

 
 

   

Bild 8
Sicherungselemente

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Sicherungsblech
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Sicherungsbügel mit Schraube

 

imageref_22589389195_All.gif

 
 

Belastbarkeit

 
 

Statische axiale Belastbarkeit von Nut- und Wellenmuttern

imageref_17757187211_All.gif   Bei Nut- und Wellenmuttern darf die statische axiale Belastbarkeit nicht überschritten werden, da es sonst zur Beschädigung der Gewinde kommen kann. In diesem Fall ist die Betriebssicherheit nicht mehr gewähr­leistet.  
  Die Werte für die statische axiale Belastbarkeit wurden in Anlehnung an die Richtlinie VDI 2230 berechnet. Die Berechnung setzt die Einhaltung von Qualitätsvorgaben für das Wellengewinde voraus ➤ Abschnitt .  
  Die Werte der statischen axialen Belastbarkeit von Nutmuttern sind in den Produkttabellen enthalten Maßtabelle.  
imageref_18348417035_All.gif   Für Angaben zur statischen axialen Belastbarkeit von Wellenmuttern HMZ, bitte bei Schaeffler rückfragen.  
 

Abmessungen, Toleranzen

 
 

Spann- und Abziehhülsen

imageref_17757201419_All.gif   Abmessungen und Werkstoff entsprechen DIN 5415 bei Spannhülsen, DIN 5416 bei Abziehhülsen sowie ISO 2982-1.  
  Die Bohrungstoleranz der Spann- und Abziehhülsen vor dem Schlitzen liegt beim Kegel 1:12 in der Toleranzklasse JS9, beim Kegel 1:30 in der Toleranzklasse JS7 nach DIN EN ISO 286-1.  
  Bis zu einem Gewindedurchmesser von 200 mm haben Spann- und Abziehhülsen ein metrisches Feingewinde nach DIN 13, Toleranzklasse 6g nach DIN ISO 965-3. Größere Gewinde sind ausgeführt als Trapezgewinde nach DIN 103, Toleranzfeld 7e nach DIN 103-3.  
  Bei Abziehhülsen gibt es Ausführungen mit geändertem Gewinde G. Diese haben das Nachsetzzeichen G.  
 

Nut- und Wellenmuttern

imageref_17757201419_All.gif   Abmessungen und Werkstoff entsprechen DIN 981 und ISO 2982-2.  
  Bis zu einem Gewindedurchmesser von 200 mm haben Nut- und Wellenmuttern ein metrisches Feingewinde nach DIN 13, Toleranzklasse 6H nach DIN ISO 965-3. Größere Gewinde sind ausgeführt als Trapezgewinde nach DIN 103, Toleranzfeld 7H nach DIN 103-3.  
 

Nachsetzzeichen

 
 

Die Bedeutung der in diesem Kapitel verwendeten Nachsetzzeichen
Ergänzt das Kurzzeichen besteht aus Buchstaben und Ziffern, verschlüsselt sind darin zum Beispiel die Varianten einer Baureihe.
zeigen Tabelle 3 bis Tabelle 5 sowie medias interchange http://www.schaeffler.de/std/1B69.

 
   
Tabelle 3
Nachsetzzeichen und ihre Bedeutung, Spannhülsen
 

Nachsetzzeichen
Bedeutung der Nachsetzzeichen
HG
Hydraulik-Spannhülse mit Ölnuten auf der Kegelfläche
Standard
HGJ
Hydraulik-Spannhülse mit Ölnuten auf der Kegelfläche und in der Bohrung
HK
Ausführung wie HG, jedoch Ölanschlüsse auf der gegenüberliegenden Planfläche
HKJ
Ausführung wie HGJ, jedoch Ölanschlüsse auf der gegenüberliegenden Planfläche

 
   
Tabelle 4
Nachsetzzeichen und ihre Bedeutung, Abziehhülsen
 

Nachsetzzeichen
Bedeutung der Nachsetzzeichen
H
Hydraulik-Abziehhülse mit Ölnuten auf der Kegelfläche und in der Bohrung
Standard
G
Hydraulik-Abziehhülse mit geändertem Gewinde G

 
   
Tabelle 5
Nachsetzzeichen und ihre Bedeutung, Nutmuttern
 

Nachsetzzeichen
Bedeutung der Nachsetzzeichen
H
Nutmuttern mit Gewindebohrungen für Montageschrauben
Standard
HP
Nutmuttern mit Gewindebohrungen für Montageschrauben und Durchgangs­bohrung zum Ölanschluss von Abzieh­hülsen ➤ Bild 4

 
 

Gestaltung der Lagerung

 
 

Wellen für Spann- und Abziehhülsen

Durchmessertoleranzen

 

Spann- und Abziehhülsen passen sich der Welle an. Für Wellen, auf denen das Lager mittels Spann- oder Abziehhülse
Genormte, kegelige, geschlitzte Hülse mit Nut und Gewinde zum Ein- und Ausbau von Lagern mit konischer Bohrung.
befestigt wird, sind deshalb größere Durchmessertoleranzen zulässig als bei direktem, zylindrischem Sitz eines Lagers auf der Welle.

 
imageref_17757201419_All.gif   Bei allgemeinen Anwendungen genügen Wellen, die entsprechend der Toleranzklasse h9 Ⓔ nach DIN EN ISO 286-1 toleriert sind.  

Formtoleranzen

 

Die Formtoleranzen der Wellen müssen enger gewählt werden als die Durchmessertoleranzen, da sich die Formgenauigkeit auf die Laufgenauigkeit
Gemessen als Rundlauf und Planlauf, ergibt sich aus den Maß-, Form- und Lagetoleranzen beim bewegten Lager, definiert nach DIN.
der Lagerung auswirkt.

 
imageref_17757201419_All.gif   Die Zylindrizität der Welle sollte bei Wellendurchmessern der Toleranzklassen h7 oder h8 innerhalb des Toleranzgrads IT5/2 nach DIN EN ISO 286-1 liegen, bei Wellendurchmessern der Toleranzklasse h9 innerhalb IT6/2.  
 

Wellengewinde für Nut- und Wellenmuttern

Gewindetoleranzen

 

Für die Gewinde auf Wellen, auf die Nutmuttern oder Wellenmuttern auf­geschraubt werden, sind Toleranzvorgaben einzuhalten.

 
imageref_17757201419_All.gif   Metrische Wellengewinde gemäß DIN 13 sind entsprechend Toleranzklasse 6g nach ISO 965-3 zu fertigen. Trapezgewinde gemäß DIN 103 sind entsprechend Toleranzklasse 7e nach DIN 103-3 zu fertigen.  
 

Ein- und Ausbau

 
 

Spann- und Abziehhülsen

imageref_17757187211_All.gif   Die Ein- und Ausbaumöglichkeiten von Spann- und Abziehhülsen mit mechanischen oder hydraulischen Verfahren sind bereits bei der Gestaltung der Lagerstelle zu berücksichtigen.  
 

Je größer das Lager, desto höhere Kräfte sind für die Montage erforderlich. Dabei wird entweder das Lager auf die Spann-oder Abziehhülse
Genormte, kegelige, geschlitzte Hülse mit Nut und Gewinde zum Ein- und Ausbau von Lagern mit konischer Bohrung.
gepresst, oder die Hülse wird zwischen Lagerbohrung und Welle gepresst. Abhängig von der Lagergröße sind verschiedene Verfahren zur Montage geeignet:

 
 
  • direktes Aufbringen der axialen Montagekräfte durch Anziehen der Nut-oder Wellenmutter ➤ Bild 1
  • Muttern mit Druckschrauben    ➤ Bild
  • Hydraulikmuttern    ➤ Bild
  • Hydraulikverfahren, ermöglicht durch hydraulische Spann- oder Abziehhülsen mit Ölnuten und Ölanschlüssen ➤ Bild 2 und ➤ Bild 4.
 
imageref_17757210635_All.gif   Weitere Informationen zum Ein- und Ausbau von Spann- und Abziehhülsen enthält das Grundlagenkapitel zum Ein- und Ausbau von Lagern    ➤ Abschnitt, das Kapitel zu Pendelrollenlagern ➤ Abschnitt und ➤ Abschnitt sowie das Schaeffler-Montagehandbuch MH 1.  
 

Schaeffler-Montagehandbuch

Wälzlager sehr sorgfältig behandeln

 

Wälzlager sind vielfach bewährte Präzisions-Maschinenelemente zur Gestaltung wirtschaftlicher, zuverlässiger und betriebssicherer Lagerungen. Damit diese Produkte ihre Funktion einwandfrei erfüllen und die vorgesehene Gebrauchsdauer
Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen.
ohne Beeinträchtigung erreichen, müssen sie sorgfältig behandelt werden.

 
imageref_21602891659_All.gif   Das Schaeffler-Montagehandbuch MH 1 informiert umfassend über die sachgemäße Lagerung, Montage, Demontage und Wartung
Pflegen und Schmieren von Geräten und Maschinen.
rotatorischer Wälzlager
Einbau- oder anschlußfertiges, oft genormtes Maschinenelement zur Übertragung von Bewegungen, Kräften und Kippmomenten, bei sehr gutem Wirkungsgrad. Wälzlager bestehen aus Wälzkörpern, Käfigen, Laufbahnen auf Ringen, Schienen oder Wagen und Schmierstoff und gegebenenfalls Abdichtungen und Zubehör.
http://www.schaeffler.de/std/1B68. Daneben enthält es Angaben, die der Konstrukteur für den Ein‑ und Ausbau und die Wartung
Pflegen und Schmieren von Geräten und Maschinen.
der Lager schon bei der Gestaltung der Lagerstelle beachten muss. Das Buch liefert Schaeffler auf Anfrage.
 
 

Rechtshinweis zur Datenaktualität

 

Die Weiterentwicklung der Produkte kann auch zu technischen Änderungen an Katalogprodukten führen

 

Im Mittelpunkt des Interesses von Schaeffler stehen die Optimierung und die Weiterentwicklung seiner Produkte und die Zufriedenheit seiner Kunden. Damit Sie sich als Kunde bestmöglich über diesen Fortschritt und den aktuellen technischen Stand der Produkte informieren können, veröffentlichen wir Produktänderungen gegenüber der gedruckten Ausgabe in unserem elektronischen Produktkatalog.

 
imageref_18350433803_All.gif   Änderungen der Angaben und Darstellungen dieses Katalogs behalten wir uns daher vor. Dieser Katalog gibt den Stand bei Drucklegung wieder. Neuere Veröffentlichungen unsererseits (in Printmedien oder digital) gehen automatisch diesem Katalog vor, soweit sie dasselbe Thema betreffen. Bitte prüfen Sie daher stets über unseren elektronischen Produktkatalog, ob aktuellere Informationen oder Änderungshinweise für Ihr gewünschtes Produkt verfügbar sind.  
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen