|
|
Lager für Hauptspindeln gibt es als:
|
|
|
|
- Hochgenauigkeits-Schrägkugellager ➤ Bild 1
- einreihig, als Einzellager oder Sätze
- Druckwinkel 15°, 25°
- groß- und kleinkugelig
- Wälzkörper aus Wälzlagerstahl oder Keramik
- Ringe aus Wälzlagerstahl oder Cronidur
- Direct-Lube-Lager
- Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager ➤ Bild 2
- einreihig
- zweireihig
- Wälzkörper aus Wälzlagerstahl oder Keramik
- Käfige aus Messing, Polyamid oder PEEK
- Hochgenauigkeits-Axiallager, d.h. Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager 2344 ➤ Bild 3, Hochgenauigkeits-Schrägkugellager BAX ➤ Bild 4
- zweiseitig wirkend
- Druckwinkel 30°, 40°, 60°
- Wälzkörper aus Wälzlagerstahl
- Ringe aus Wälzlagerstahl
- Käfige aus Messing, Hartgewebe.
|
|
|
|
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager
|
|
|
|
Die FAG-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager sind einreihige Schrägkugellager mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv-Fensterkäfigen ➤ Bild 1. Die Abmessungen sind genormt.
|
|
✎ |
Für Anwendungen mit höchster Führungsgenauigkeit geeignet |
|
|
Durch ihre sehr engen Toleranzen ╳ Siehe auch Laufgenauigkeit Maßgenauigkeit eignen sich die Lager besonders für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit, Steifigkeit ╳ Widerstand gegen Verlagerung oder Verschiebung unter Last im Bereich der elastischen Verformung, vom Lagerspiel und der Lagerbauart abhängig. und Drehzahleignung, wie sie z.B. bei der Lagerung von Hauptspindeln in Werkzeugmaschinen gefordert sind.
|
|
 |
|
Die Produkttabellen bilden das Produktprogramm der Hochgenauigkeits-Schrägkugellager ab ➤ Maßtabelle. Neben den dort aufgeführten Produkten sind auf Anfrage weitere Ausführungen lieferbar. |
|
✎ |
Umfangreiches Sortiment zur Lagerung von Hauptspindeln vor allem in Werkzeugmaschinen |
|
|
Diese umfangreiche Produktpalette gibt dem Konstrukteur alle Freiräume für die Gestaltung technisch richtungsweisender, betriebssicherer und wirtschaftlicher Lagerungen. Daraus resultieren deutliche Leistungssteigerungen und Kosteneinsparungen, standardmäßig bei den Werkzeugmaschinen. Aber auch andere Maschinen, wie z.B. Turbolader, können von den Lagern profitieren.
|
|
|
|
In Neukonstruktionen kann dies für den Maschinenhersteller zur Alleinstellungsposition im Markt führen. Aber auch in bestehenden Konstruktionen lassen sich durch die Umrüstung auf FAG-Spindellager die Leistung und Rentabilität der Maschinen nochmals steigern.
|
|
|
|
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
|
|
|
|
FAG-Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager bestehen aus massiven Außenringen, massiven Innenringen mit kegeliger Bohrung (Kegel 1:12) und Zylinderrollenkränzen mit Käfigen aus Polyamid, Messing oder PEEK (Polyetheretherketon) ➤ Bild 2. Der Außenring ist abziehbar und damit getrennt vom übrigen Lagerpaket montierbar. Lediglich bei der Reihe NNU49 ist der Innenring abziehbar.
|
|
 |
|
Auf Anfrage sind FAG-Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager auch mit zylindrischer Bohrung lieferbar. |
|
|
|
Die ein- und zweireihigen Lager werden eingesetzt, wenn höchste Präzision bei sehr hoher radialer Belastung ╳ Last, die zum Beispiel von einer Reibstelle zu tragen ist. Auch Beanspruchung aus Druck und/oder Wärme.
Siehe Druckfläche gefordert ist. Typische Anwendungsgebiete sind Werkzeug- und Druckmaschinen. Die Lager ermöglichen dort hochgenaue, radial steife und sehr tragfähige Lagerungen. Im Werkzeugmaschinenbau übernehmen sie die radiale Abstützung der Hauptspindel.
|
|
|
|
Da ein Längenausgleich während der Drehbewegung zwanglos zwischen den Rollen ╳ Tonnen-, kegel- oder zylinderförmige Wälzkörper und der bordlosen Laufbahn stattfindet, eignen sich die Zylinderrollenlager sehr gut als Loslager. Axialkräfte werden durch Axiallager, beispielsweise zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager oder die Hochgenauigkeits-Schrägkugellager BAX aufgenommen. Die Standardbaureihen N10, HCN10 (einreihig) und NN30, NNU49 (zweireihig) sind fester Bestandteil des FAG-Hochgenauigkeits-Programms ➤ Maßtabelle.
|
|
 |
|
Im Katalog nicht dargestellte Durchmesserbereiche sind auf Anfrage lieferbar. |
|
 |
|
Die Präzisions-Zylinderrollenlager N10 und NN30 in X-life-Ausführung haben eine höhere Tragfähigkeit und damit eine deutlich gesteigerte Lagerlebensdauer. Ein neu entwickelter Kunststoffkäfig sorgt für eine niedrigere Reibung ╳ Widerstand, wirkt einer Relativbewegung sich berührender Körper entgegen. Es wird in Reibungsbegriffe, Reibungsarten und Reibungszustände unterteilt. im Vergleich zum bisherigen Standard mit Messingkäfig. |
|
|
|
Vorteile dieser Lagerausführung sind z.B.:
|
|
|
|
- bis zu 35% höhere Grenzdrehzahlen
- bis zu 12 K geringere Lauftemperaturen
- geringeres Geräuschniveau
- geringere Schmierstoffbeanspruchung
- höhere Fettgebrauchsdauer
- höhere Tragzahlen
- längere Gebrauchsdauer ╳
Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen. der Lager.
|
|
|
|
Die dynamischen Tragzahlen C liegen bis ca. 20% über denen der bisherigen Lagerausführungen und die nominelle Lagerlebensdauer L10 liegt bis zu 65% über dem bisherigen Standard. Aufgrund der erhöhten nominellen Lagerlebensdauer L10 verlängert sich die Gebrauchsdauer ╳ Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen. der Lager bei gleichen Betriebsbedingungen. Werden die Lebensdauerwerte beibehalten, kann die Lagerung höher belastet werden.
|
|
|
|
Hochgenauigkeits-Axiallager
|
|
|
|
Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager 2344
|
✎ |
Für Anwendungen mit höchster Präzision und hoher axialer Belastung ╳ Last, die zum Beispiel von einer Reibstelle zu tragen ist. Auch Beanspruchung aus Druck und/oder Wärme.
Siehe Druckfläche geeignet |
|
|
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager der Baureihe 2344 sind insbesondere axial sehr steife, spielfrei vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit eingeengten Toleranzen ╳ Siehe auch Laufgenauigkeit Maßgenauigkeit der Klasse SP. Die Lager werden eingesetzt, wenn höchste Präzision bei hoher axialer Belastung ╳ Last, die zum Beispiel von einer Reibstelle zu tragen ist. Auch Beanspruchung aus Druck und/oder Wärme.
Siehe Druckfläche gefordert ist.
|
|
Bild 3 Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend α =
Nenndruckwinkel Fr =
Radiale Belastung Fa =
Axiale Belastung
|
|

|
|
|
|
Diese nicht selbsthaltenden Lager bestehen aus massiven Wellenscheiben, Abstandsring, Gehäusescheibe und Kugelkränzen mit Massivkäfigen ➤ Bild 3. Die Lagerteile sind aufeinander abgestimmt und lassen sich getrennt voneinander einbauen; sie sind jedoch nicht mit den Teilen anderer Lager austauschbar. Lieferbare Ausführungen der Baureihe 2344➤ Maßtabelle.
|
|
|
|
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager BAX
|
|
|
Eine erhöhte Belastbarkeit bringt meist eine Verringerung der Maximaldrehzahl mit sich. Durch den Einsatz der Schrägkugellager BAX können beide Anforderungen vereint werden. Die Schrägkugellager BAX:
|
|
|
|
- nehmen hohe axiale Belastungen auf
- haben ähnlich hohe Grenzdrehzahlen wie X-life-Zylinderrollenlager
- sind sehr steif
- können nur axial belastet werden.
|
|
|
|
Die Hochgenauigkeits-Schrägkugellager BAX entsprechen der Genauigkeitsklasse
P4S und werden generell als einbaufertige Sätze der Anordnung DB geliefert ➤ Bild 4. Lieferbare Ausführungen ➤ Maßtabelle.
|
|
Bild 4 Schrägkugellager BAX, einbaufertiger Satz in O-Anordnung α =
Nenndruckwinkel Fa =
Axiale Belastung
|
|

|
|
|