Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Hilfsmittel
Merkmale
 

Hilfsmittel unterstützen bei der Lagerung, Transport und Montage von Wälzlagern.

 
   

Transport- und Montagewerkzeug

 

Das Transport- und Montagewerkzeug BEARING-MATE, siehe Tabelle, ist ein Hilfsmittel für die einfache Handhabung von mittelgroßen und großen Wälzlagern. Auch beim Aufwärmen der Lager vor der Montage ist es einsetzbar.

 
 

Das Werkzeug besteht aus zwei Handgriffen und zwei Stahlbändern. Die Stahlbänder werden fest um den Außenring des Lagers gespannt. Beim Transport von Pendelrollen- und Pendelkugellagern sichern mitgelieferte Haltebügel die Innenringe gegen Verkippen.

 
 

Das Lager wird mit dem Werkzeug entweder von zwei Personen oder mit einem Kran getragen. Beim Transport mit dem Kran kann das Lager, das mit dem Werkzeug an den Trageriemen hängt, in jede beliebige Position gedreht werden.

 
 

Während des Anwärmens kann das Lager im Werkzeug bleiben. Es dehnt sich in gleichem Maß wie das Lager aus.

 
 

Das Werkzeug ist nutzbar bei Lagern bis zu einem Gewicht von 500 kg und bei Temperaturen bis zu +160 °C.

 
   
Tabelle 1
Lieferbare Werkzeuge
 

Kurzzeichen
Lageraußendurchmesser
Masse des Werkzeuges
mm
kg
von
bis
BEARING-MATE250-450 250
450
6,3
BEARING-MATE450-650 450
650
6,4
BEARING-MATE650-850 650
850
6,5

 
   

Bestellbeispiel

 
  • Transport- und Montagewerkzeug für Lager mit Innendurchmesser von 250 mm bis 450 mm mit 2 kurzen Haltebügeln
 

Bestellbezeichnung

 
  • BEARING-MATE250-450
 
   

Zubehör Haltebügel

 

2 lange Haltebügel gegen Verkippen der Innenringe von Pendelrollenlagern

 
   

Bestellbezeichnung

 
  • BEARING-MATE-LOCKBAR270
 
   

Zubehör Tragriemen

 

2 Tragriemen, 1 m lang

 
   

Bestellbezeichnung

 
  • BEARING-MATE.SLING-1M
 
   

Zubehör Kleinteil-Beutel

 

Kleinteile-Beutel

 
   

Bestellbezeichnung

 
  • BEARING-MATE.SERVICE-KIT
 
   

Handschuhe

 

Die wärmebeständigen Handschuhe eignen sich besonders für die Handhabung angewärmter Wälzlager
Einbau- oder anschlußfertiges, oft genormtes Maschinenelement zur Übertragung von Bewegungen, Kräften und Kippmomenten, bei sehr gutem Wirkungsgrad. Wälzlager bestehen aus Wälzkörpern, Käfigen, Laufbahnen auf Ringen, Schienen oder Wagen und Schmierstoff und gegebenenfalls Abdichtungen und Zubehör.
oder anderer angewärmter Bauteile beim Ein- und Ausbau. Die Handschuhe sind schnittfest und strapazierfähig.

 
   

Beständig bis +150 °C

 

Handschuhe GLOVE-PRO sind beständig bis +150 °C.

 
   

Bestellbezeichnung

 
  • GLOVE-PRO
 
   

Beständig bis +250 °C

 

Handschuhe GLOVE-PRO-CUT bestehen aus mehreren Lagen, sind ölbeständig und für Temperaturen bis zu +250 °C geeignet. Die Handschuhe sind nicht brennbar und auch wärmebeständig, wenn sie feucht sind. Sie sind nach DIN EN 388 gegen mechanische sowie nach DIN EN 407 gegen thermische Einwirkungen zugelassen.

 
   

Bestellbezeichnung

 
  • GLOVE-PRO-CUT
 
   

Montagepaste

 

Die Montagepaste, siehe Tabelle, erleichtert das Aufpressen der Lagerringe und verhindert Stick-Slip-Effekte, Fressriefen, Verschleiß
Ungewollte Änderung der Maße und/oder Oberflächen an Werkstoffen durch Reibungskräfte.
und Passungsrost. Sie schützt vor Korrosion.

 
 

Der Einsatzbereich liegt zwischen –30 °C und +150 °C.

 
 

Die Paste ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf und viele alkalische und saure Medien.

 
   
Tabelle 2
Lieferbare Montagepasten
 

Kurzzeichen
Gebinde
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G Tube mit 70 g
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-250G Tube mit 250 g
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-400G Kartusche mit 400 g
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-1KG Dose mit 1 kg

 
   

Korrosionsschutzöl

 

Dieses Öl schützt ausgepackte Lager. Auch andere blanke Metall­flächen, zum Beispiel an Geräten und Maschinen, lassen sich bei Lagerung im Innenraum langfristig vor Korrosion
Reaktion eines metallischen Werkstoffes mit seiner Umgebung.
schützen.

 
 

Aus Wälzlagern braucht man das Korrosionsschutzöl in der Regel nicht auszuwaschen. Es verhält sich zu allen marktüblichen Wälz­lagerfetten und -ölen neutral.

 
 

Das Öl ist mit alkalischen Lösungsmitteln oder Neutralreiniger entfernbar.

 
   

Bestellbeispiel

 
  • Spraydose mit 0,4 l Inhalt
 

Bestellbezeichnung

 
  • ARCANOL-ANTICORROSIONOIL-400G
 
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen