Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Zubehör
Merkmale
   
   

Schmier- und Abstreifeinheiten 

Bauform AB.W

 

Die Schmier- und Abstreifeinheit AB.W besteht aus einem Kunststoffgehäuse und wird an der Umgebungskonstruktion befestigt. In ihr ist ein Schmierfilz eingesteckt. Dieser ist werkseitig mit Öl der H1-Zulassung getränkt und kann bei Bedarf über eine Gehäusebohrung nachgeölt werden.

 
 

Schmier- und Abstreifeinheiten AB.W werden mit Befestigungsschrauben geliefert.

 
   

Bauform AB

 

Die Schmier- und Abstreifeinheit AB besteht aus einem Kunststoffgehäuse und wird stirnseitig an die Laufwagen LFL oder LFDL geschraubt. In ihr sind beidseitig Schmierfilze eingesteckt. Diese sind werkseitig mit Öl der H1-Zulassung getränkt und können bei Bedarf über Schmiernippel nachgeölt werden. Die Schmier- und Abstreifeinheiten AB lassen sich mit zwei Schrauben an Laufwagen fixieren.

 
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen