Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Axial-Zylinderrollenlager
 

Ein- und zweireihige Axial-Zylinderrollenlager eignen sich bevorzugt, wenn:

 
 
  • einseitig hohe Axial- und Stoßbelastungen wirken, jedoch keine Radiallasten auftreten ➤ Bild 1 und ➤ Abschnitt
  • die Tragfähigkeit entsprechender Axial-Rillenkugellager nicht mehr ausreicht (besonders geeignet sind hier die Lager der Reihen 811 und 812) ➤ Bild 1
  • die Lagerung axial sehr steif sein muss
  • nur geringer axialer Bauraum zur Verfügung steht ➤ Bild 1 und ➤ Maßtabelle
  • bei sehr kleinem axialem Bauraum die Lagerung als Direktlagerung ausgeführt werden kann ➤ Abschnitt
  • der Einbau der Lagerteile getrennt erfolgen kann bzw. muss
  • die Lagerung nicht selbst konfiguriert, sondern aus Kostengründen auf einbaufertige Normlager zurückgegriffen werden soll.
 
   

Bild 1
Axial-Zylinderrollenlager und Axial-Kugellager – Tragfähigkeits- und Bauraumvergleich

Fa = Axiale Belastung
Ca =  Dynamische Tragzahl
Dw =  Durchmesser der Rolle
T =  Axiale Bauhöhe des Axial-Rillenkugellagers

 

imageref_20558574475_All.gif

 
 

Lagerausführung

 
 

Axial-Zylinderrollenlager gibt es als:

 
 
  • ein- und zweireihige Lager
  • einzelne Lagerteile zum Kombinieren, bestehend aus
    • Axial-Zylinderrollenkranz (Vorsetzzeichen K)
    • Gehäusescheibe (Vorsetzzeichen GS)
    • Wellenscheibe (Vorsetzzeichen WS)
    • Laufscheiben (Vorsetzzeichen LS, alternativ für Wellen- und Gehäusescheibe).
 
 

Größere Kataloglager und weitere Lagerausführungen ➤ GL 1.

 
 

Axial-Zylinderrollenlager

Für axial sehr bauraumkleine Lagerungen ausgelegt

 

Axial-Zylinderrollenlager gehören zur Gruppe der Axial-Rollenlager. Im Gegensatz zur Kugel hat die Rolle senkrecht zur Rollenachse eine größere Kontaktfläche. Dadurch kann sie höhere Kräfte übertragen, ist steifer und lässt bei gleicher Belastung
Last, die zum Beispiel von einer Reibstelle zu tragen ist. Auch Beanspruchung aus Druck und/oder Wärme.

Siehe Druckfläche
im Durchmesser kleinere Wälz­körper zu. Die ein- und zweireihigen Lager bestehen aus ebenen, bordlosen Scheiben (Gehäuse- und Wellenscheibe), zwischen denen Axial-Zylinderrollenkränze angeordnet sind ➤ Bild 2 und ➤ Bild 5. Ihre axiale Bauhöhe T entspricht lediglich dem Durchmesser der Rollen
Tonnen-, kegel- oder zylinderförmige Wälzkörper
plus der Dicke der Scheiben. Aufgrund dieser Konstruktion sind die Lager axial besonders niedrig ➤ Maßtabelle. Die Axialkäfige sind aus Messing oder Kunststoff und mit einer oder zwei Reihen Zylinderrollen
Zylindrische Wälzkörper, durchmesser- und längensortiert und dadurch für die Normalkraftübertragung über die Mantel- und Stirnflächen geeignet (DIN 5 402, T1).

Siehe Wälzkörper
bestückt. Da beim Abrollen der Wälzkörper
Siehe Rollkörper
zu den Rollenenden hin Gleitungen auftreten, die mit der Länge der Rolle steigen, haben Lager mit breitem Querschnitt mehrere nebeneinander liegende kurze Rollen, z.B. zweireihige Ausführungen ➤ Bild 2.

 

Endprofilierte Rollen
Tonnen-, kegel- oder zylinderförmige Wälzkörper
erhöhen die Gebrauchsdauer
Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen.
der Lager

 

Die Zylinderrollen
Zylindrische Wälzkörper, durchmesser- und längensortiert und dadurch für die Normalkraftübertragung über die Mantel- und Stirnflächen geeignet (DIN 5 402, T1).

Siehe Wälzkörper
sind endprofiliert; d.h., sie fallen zu den Enden hin seitlich leicht ab. Aufgrund dieses modifizierten Linienkontakts zwischen den Rollen
Tonnen-, kegel- oder zylinderförmige Wälzkörper
und Laufbahnen werden schädliche Kantenspannungen vermieden ➤ Bild 3. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Gebrauchsdauer
Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen.
der Lager aus.

 
imageref_17757187211_All.gif   Der Einsatz kompletter Axial-Zylinderrollenlager (Wellenscheibe, Axial‑Zylinderrollenkranz und Gehäusescheibe) ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise hohe Drehzahlen auftreten und die Lagerscheiben deshalb genau zentriert sein müssen.  

Rollenkranz und Lagerscheiben sind auch einzeln lieferbar

 

Die Lagerteile für die Axial-Zylinderrollenlager werden auch einzeln geliefert ➤ Bild 4 und ➤ Bild 5. Axial-Zylinderrollenkränze (ohne Wellen- und Gehäusescheibe) eignen sich beispielsweise für Lagerungen mit kleinstem axialem Bauraum.

 
imageref_17757201419_All.gif   Zylinderrollenlager 811 und 812 sind einreihig und entsprechen DIN 722:2005 und ISO 104:2015. Die Lager 893 und 894 sind zweireihig und nach DIN 616:2000 und ISO 104:2015 ausgeführt.  
 

   

Bild 2
Axial-Zylinderrollenlager

Fa =  Axiale Belastung
Symbole/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Einreihiges Lager
Symbole/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Zweireihiges Lager
Symbole/00016412_mei_in_0k_0k.gif  Wellenscheibe
Symbole/00016413_mei_in_0k_0k.gif  Gehäusescheibe
Symbole/00016414_mei_in_0k_0k.gif  Axial-Zylinderrollenkranz

 

imageref_20558577419_All.gif

 
   

Bild 3
Rollenprofil und Spannungsverteilung

Symbole/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Zylindrisches Rollenprofil (hohe Spannungsspitzen)
Symbole/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Endprofilierte Rolle (ohne Spannungsspitze)
Symbole/00016412_mei_in_0k_0k.gif  Zylindrischer Mantelbereich
Symbole/00016413_mei_in_0k_0k.gif  Bereich der logarithmischen Verjüngung
Symbole/00016414_mei_in_0k_0k.gif  Kantenverrundung

 

imageref_9007203706154635_All.gif

 
 

Axial-Zylinderrollenkränze

Bei niedriger Bauhöhe axial sehr hoch belastbar

 

Die Kränze bestehen aus Axialkäfigen mit einer oder zwei Zylinderrollenreihen ➤ Bild 4. Sie haben eine besonders niedrige axiale Bauhöhe und sind axial sehr tragfähig. Die Käfige werden aus Polyamid oder Messing gefertigt und auf der Welle geführt.

 

Für Direktlagerungen die Anlaufflächen als Wälzlagerlaufbahn ausführen

 

Axial-Zylinderrollenkränze werden in der Regel mit einer Gehäuse- und einer Wellenscheibe kombiniert. Sollen sie direkt – d.h. ohne Axiallagerscheiben – in die Anschlusskonstruktion eingesetzt werden, dann ist die Laufbahn für die Rollen
Tonnen-, kegel- oder zylinderförmige Wälzkörper
als Wälzlagerlaufbahn auszuführen ➤ Abschnitt . Möglich ist auch der Einsatz von zwei Wellen- oder zwei Gehäusescheiben in Kombination mit einem Axial-Zylinderrollenkranz.

 
imageref_17757201419_All.gif   Die Durchmesserreihen 1, 2, 3, 4 der Axial-Zylinderrrollenkränze entsprechen DIN 616:2000 und ISO 104:2015.  
 

   

Bild 4
Axial-Zylinderrollenkränze

Fa =  Axiale Belastung
Symbole/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Einreihig
Symbole/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Zweireihig

 

imageref_20558579595_All.gif

 
 

Axiallagerscheiben

Gehäuse- und Wellenscheiben

 

Gehäusescheiben sind außenzentriert, Wellenscheiben innenzentriert ➤ Bild 5 und ➤ Abschnitt . Sie müssen eingesetzt werden, wenn die Anschlusskonstruktion nicht als Lauffläche für die Wälzkörper
Siehe Rollkörper
genutzt werden kann. Die Scheiben sind aus durchhärtendem Wälzlagerstahl. Bohrungsdurchmesser und Außendurchmesser sind feinstbearbeitet, die Laufbahnen hochgenau geschliffen.

 
imageref_17757201419_All.gif   Die Durchmesserreihen 1, 2, 3, 4 der Axiallagerscheiben entsprechen DIN 616:2000 und ISO 104:2015.  

Laufscheiben

 

Laufscheiben sind als Gehäuse- oder Wellenscheibe verwendbar. Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, die keine genaue Zentrierung der Axiallagerscheiben erfordern. Die Lauffläche der Laufscheiben ist gehärtet und geschliffen. Die Laufscheiben passen zu Axial-Zylinderrollen-kränzen K811 und Axial-Nadelkränzen AXK.

 
 

   

Bild 5
Axiallagerscheiben

Symbole/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Gehäusescheibe, außen­zentriert
Symbole/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Wellenscheibe, innenzentriert
Symbole/00016412_mei_in_0k_0k.gif  Laufscheibe
Symbole/00016413_mei_in_0k_0k.gif  Laufbahn

 

imageref_20558581771_All.gif

 
 

Belastbarkeit

 

Für einseitig wirkende, sehr hohe axiale Belastungen

 

Ein- und zweireihige Axial-Zylinderrollenlager nehmen hohe axiale Belastungen sowie axiale Stoßbelastungen aus einer Richtung auf, sie dürfen jedoch radial nicht belastet werden ➤ Abschnitt . Treten radiale Belastungen auf, dann müssen diese Kräfte von einem anderen Lager aufgenommen werden (z.B. von einem Nadelkranz) ➤ Bild 6.

 
   

Bild 6
Axiale und radiale Belastungen

Fr =  Radiale Belastung
Fa =  Axiale Belastung
Symbole/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Nadelkranz als Radiallager (Direktlagerung)
Symbole/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Axial-Zylinderrollenkranz als Axiallager (Direktlagerung)

 

imageref_20810566795_All.gif

 
 

Ausgleich von Winkelfehlern

 
imageref_17757187211_All.gif   Die Lager lassen keine Schiefstellungen zwischen der Welle und dem Gehäuse
Siehe Anschlußmaße
zu. Treten Winkelfehler
Siehe Fluchtungsfehler
zwischen den Auflageflächen an der Welle und im Gehäuse
Siehe Anschlußmaße
auf, so führt dies zu Schäden
Verlust notwendiger oder erwünschter Eigenschaften eines Gerätes, einer Maschine oder Anlage oder deren Elemente.
am Lager und ver­ringert ihre Gebrauchsdauer
Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen.
erheblich.
 
 

Schmierung

 

Möglich ist Öl- oder Fettschmierung

 

Axial-Zylinderrollenlager sind nicht befettet. Die Lager müssen mit Öl oder Fett
Siehe
Schmierstoff
Fettöle
Fettpatrone
Schmierfrist
Fettsäure
geschmiert werden.

 

Verträglichkeit mit Kunststoffkäfigen

 

Werden Lager mit Kunststoffkäfig verwendet, ist sicherzustellen, dass beim Einsatz von Syntheseölen oder Schmierfetten auf Syntheseölbasis sowie bei Schmierstoffen mit einem hohen Anteil an EP‑Zusätzen die Verträglichkeit des Schmierstoffs mit dem Käfigmaterial gegeben ist.

 
imageref_18348417035_All.gif   Bestehen Unsicherheiten darüber, ob der gewählte Schmierstoff
Gasförmiger, flüssiger, konsistenter, plastischer oder fester Stoff, der Reibung und Verschleiß zwischen zwei Reibkörpern mindert.
für die Anwendung geeignet ist, bitte bei Schaeffler bzw. beim Schmierstoffhersteller rückfragen.
 

Ölwechselfristen einhalten

 

Gealtertes Öl und im Öl enthaltene Additive
Schmierstoffzusatz, verbessert Viskositäts-Temperatur-Verhalten, Pourpoint, hemmt Korrosion, Oxydation, Alterung, reduziert Verschleiß und Schäumen.
können bei höheren Temperaturen die Gebrauchsdauer
Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen.
der Kunststoffe beeinträchtigen. Vorgegebene Ölwechselfristen müssen deshalb unbedingt eingehalten werden.

 
 

Abdichtung

 
 

Die Lager sind nicht abgedichtet; d.h., die Abdichtung
Siehe Dichtungen
der Lagerstelle muss in der Anschlusskonstruktion erfolgen. Diese muss zuverlässig verhindern, dass:

 
 
  • Feuchtigkeit und Verunreinigungen in das Lager gelangen
  • Schmierstoff aus der Lagerstelle austritt.
 
 

Drehzahlen

 
 

In den Produkttabellen sind in der Regel zwei Drehzahlen angegeben ➤ Maßtabelle:

 
 
  • die kinematische Grenzdrehzahl nG
  • die thermische Bezugsdrehzahl nϑr.
 
 

Grenzdrehzahl

imageref_17757187211_All.gif   Die Grenzdrehzahl nG ist die kinematisch zulässige Drehzahl eines Lagers. Sie darf auch bei günstigen Einbau- und Betriebsbedingungen nicht ohne vorherige Rücksprache mit Schaeffler überschritten werden    ➤ Link. Die Werte in den Produkttabellen gelten für Ölschmierung.  

Werte bei Fettschmierung

 

Bei Fettschmierung sind jeweils 25% des in den Produkttabellen angegebenen Wertes zulässig.

 
 

Bezugsdrehzahlen

nϑr dient zur Berechnung von nϑ

 

Die thermische Bezugsdrehzahl nϑr ist keine anwendungsbezogene Drehzahlgrenze, sondern eine rechnerische Hilfsgröße zur Ermittlung der thermisch zulässigen Betriebsdrehzahl nϑ    ➤ Link.

 
 

Geräusch

 
 

Schaeffler Geräuschindex

 

Der Schaeffler Geräuschindex (SGI) ist für diese Lagerart noch nicht verfügbar    ➤ Link. Die Einführung und Aktualisierung der Daten für diese Baureihen erfolgt sukzessiv.

 
 

Temperaturbereich

 
 

Die Betriebstemperatur
Temperatur, die sich während des Betriebes an der Maschine der Reibstelle, z. B. Lagerstelle einstellt.
der Lager ist begrenzt durch:

 
 
  • die Maßstabilität der Lagerscheiben und Zylinderrollen
  • den Käfig
  • den Schmierstoff.
 
 

Mögliche Betriebstemperaturen der Axial-Zylinderrollenlager ➤ Tabelle 1.

 
 

   
Tabelle 1
Zulässiger Temperaturbereich
 

Betriebstemperatur
Axial-Zylinderrollenlager
mit Messing- oder Polyamidkäfig PA66
imageref_19988082955_All.gif
   
–20 °C bis +120 °C

 
imageref_18348417035_All.gif   Sind Temperaturen zu erwarten, die außerhalb der angegebenen Werte liegen, bitte bei Schaeffler rückfragen.  
 

Käfige

 

Standard sind Massiv­käfige aus Messing und Polyamid PA66

 

Standardkäfige ➤ Tabelle 2. Die Käfigausführung hängt von der Lagerreihe und der Lagergröße ab. Andere Käfigausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Bei solchen Käfigen können jedoch die Eignung für hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen sowie die Tragzahlen von den Angaben für die Lager mit den Standardkäfigen abweichen.

 
imageref_18348417035_All.gif   Bei hohen Dauertemperaturen und Anwendungen mit schwierigen Betriebsbedingungen sollten Lager mit Messingkäfig eingesetzt werden. Bestehen Unsicherheiten bezüglich der Käfigeignung, bitte bei Schaeffler rückfragen.  
 

   
Tabelle 2
Käfig, Käfignachsetzzeichen, Bohrungskennzahl
 

Lagerreihe
Massivkäfig aus Polyamid PA66
Massivkäfig aus Messing
TV
M
Standard
Standard
Bohrungskennzahl
811, K811
bis 34
ab 36
812, K812
06 bis 26
ab 28
893, K893
06 bis 16
17 bis 30
894, K894
12 bis 14
ab 15

 
 

Lagerluft

 

Axialspiel bzw. Vorspannung
Kraft, die sich aus negativem Betriebsspiel oder negativer Lagerluft bei Wälzlagern ergibt.
werden durch die Anwendung bestimmt

 

Bei Axial-Zylinderrollenlagern ergibt sich die Lagerluft
Bei drehbewegten, nicht eingebauten Lagern: der Betrag der gegenseitigen, spannungsfreien Verschiebung beider Lagerringe in der Lagerebene (radiale Lagerluft) oder in der Lagerachse (axiale Lagerluft).
Bei längsbewegten Lagern: der Betrag der Verschiebung des Lagers quer zur Bewegungsrichtung.
(das Axialspiel) erst beim Einbau der Lager. Das erforderliche Axialspiel
Das Maß bei eingebauten Lagern, um das sich die Lagerringe in axialer Richtung von einer Endlage in die andere bis zur spannungsfreien Anlage gegeneinander verschieben lassen.
der Lagerung hängt von der Anwendung ab und muss die Verhältnisse der Lagerung im betriebswarmen und belasteten Zustand berücksichtigen. Sind Axial-Zylinderrollenlager beispielsweise bei überwiegend statischer Beanspruchung
An einem Bauteil einzeln oder vereint auftretende mechanische, mechanisch-thermische, mechanisch-chemische sowie tribologische Anforderung.
Erschütterungen ausgesetzt, müssen sie leicht vorgespannt werden. Die Vorspannung
Kraft, die sich aus negativem Betriebsspiel oder negativer Lagerluft bei Wälzlagern ergibt.
kann hier dann u.a. mit kalibrierten Blechen (Passscheiben) erfolgen ➤ Bild 7. Geeignet sind auch Wellenmutter, Federscheiben usw. ➤ Abschnitt . Es ist grundsätzlich sicher­zustellen, dass beim Betrieb kein Schlupf zwischen den Wälzkörpern und Laufbahnen auftritt ➤ Abschnitt . Außerdem muss beachtet werden, dass die Vorspannung
Kraft, die sich aus negativem Betriebsspiel oder negativer Lagerluft bei Wälzlagern ergibt.
den optimalen Wert nicht überschreitet, da sonst die Reibung
Widerstand, wirkt einer Relativbewegung sich berührender Körper entgegen. Es wird in Reibungsbegriffe, Reibungsarten und Reibungszustände unterteilt.
und damit auch die Erwärmung im Lager zunehmen. Beides wirkt sich negativ auf die Lebensdauer
Siehe nominelle Lebensdauer
der Lager aus.

 
imageref_18348417035_All.gif   Bestehen Unsicherheiten bezüglich der korrekten Einstellung, bei Schaeffler rückfragen.  
 

   

Bild 7
Einstellen des Axialspiels mittels Passscheibe

Symbole/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Kalibriertes Blech (Passscheibe)

 

imageref_9007205740627211_All.gif

 
 

Abmessungen, Toleranzen

 
 

Abmessungsnormen

imageref_17757201419_All.gif   Die Hauptabmessungen der Axial-Zylinderrollenlager entsprechen ISO 104:2015.  
 

Kantenabstände

imageref_17757201419_All.gif   Die Grenzmaße der Kantenabstände entsprechen DIN 620‑6:2004. Übersicht und Grenzwerte   ➤ Link. Nennmaß des Kantenabstands ➤ Maßtabelle.  
 

Toleranzen

imageref_17757201419_All.gif   Die Maß- und Lauftoleranzen der Axiallagerscheiben GS und WS entsprechen der Toleranzklasse Normal nach ISO 199:2014 ➤ Tabelle bis ➤ Tabelle .  
  Toleranzen des Bohrungs-und Außendurchmessers sowie die der Breite der Lagerteile ➤ Tabelle 3 und ➤ Bild 8.  
   
Tabelle 3
Abmessungen und Toleranzen
Siehe auch
Laufgenauigkeit
Maßgenauigkeit
der Lagerteile
 

Lagerbauteil
Abmessung
Toleranz
Axial-Zylinderrollenkranz K
Dc1
E111)
Dc
a131)
Dw
nach DIN 5402‑1
Gehäusescheibe GS
D1
-
D
nach ISO 199
B
h11
Wellenscheibe WS
d
nach ISO 199
d1
-
B
h11
Laufscheibe LS
d
E121)
D
a121)
B
h11

 
 
______
 1    Abweichung des Bohrungsdurchmessers Δdmp und Abweichung des Außendurchmessers ΔDmp    ➤ Link.
 
   

Bild 8
Lagerteile – Axial-Zylinderrollen­kränze und Lagerscheiben


 

imageref_20558583947_All.gif

 
 

Nachsetzzeichen

 
 

Die Bedeutung der in diesem Kapitel verwendeten Nachsetzzeichen
Ergänzt das Kurzzeichen besteht aus Buchstaben und Ziffern, verschlüsselt sind darin zum Beispiel die Varianten einer Baureihe.
zeigt ➤ Tabelle 4 sowie medias interchange http://www.schaeffler.de/std/1B69.

 
   
Tabelle 4
Nachsetzzeichen und ihre Bedeutung
 

Nachsetzzeichen
Bedeutung der Nachsetzzeichen
M
Massivkäfig aus Messing
Standard,
abhängig von der Bohrungskennzahl
TV
Massivkäfig
aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
P5
hohe Maß-, Form- und Laufgenauigkeit
Sonderausführung für Axiallagerscheiben GS, WS; auf Anfrage

 
 

Aufbau der Lagerbezeichnung

 

Beispiele zur Bildung der Lagerbezeichnung

 

Die Bezeichnung der Lager folgt einem festgelegten Schema. Beispiele ➤ Bild 9 und ➤ Bild 10. Für die Bildung des Kurzzeichens gilt DIN 623‑1    ➤ Bild.

 
 

   

Bild 9
Einreihiges Axial-Zylinderrollen­lager, bestehend aus Axial-Rollenkranz, Wellen- und Gehäusescheibe: Aufbau des Kurzzeichens


 

imageref_20558932107_de.gif

 
   

Bild 10
Zweireihiges Axial-Zylinderrollenlager, bestehend aus Axial-Rollenkranz, Wellen- und Gehäusescheibe: Aufbau des Kurzzeichens


 

imageref_20558934923_de.gif

 
 

Dimensionierung

 
 

Dynamische äquivalente
Siehe Statisch äquivalente Belastung
Lagerbelastung

imageref_17757187211_All.gif   Axial-Zylinderrollenlager können nur axiale Kräfte aufnehmen ➤ Abschnitt . In die Lebensdauergleichung wird deshalb für P der Wert von Fa eingesetzt ➤ Formel 1.  
 


Formel 1
Dynamische Siehe Statisch äquivalente Belastung Belastung
 
imageref_1382073739_All.gif

Legende

 
P
 N
Dynamische äquivalente
Siehe Statisch äquivalente Belastung
Lagerbelastung
Fa
 N
Axiale Belastung.
 
 

Statische äquivalente
Siehe Statisch äquivalente Belastung
Lagerbelastung

Kombinierte Belastungen sind nicht möglich

 

Bezüglich Belastungsrichtung
Wirkrichtung einer angreifenden Kraft.
gelten hier die gleichen Bedingungen wie bei der dynamischen äquivalenten Lagerbelastung; d.h., kombinierte Belastungen sind nicht zulässig. In die Lebensdauergleichung wird deshalb für P0 der Wert von F0a eingesetzt ➤ Formel 2.

 
 


Formel 2
Statische Siehe Statisch äquivalente Belastung Belastung
 
imageref_1382279563_All.gif

Legende

 
P0
 N
Statische äquivalente
Siehe Statisch äquivalente Belastung
Lagerbelastung
F0a
 N
Größte auftretende axiale Belastung
Eine in Achsrichtung, also unter 90°, wirkende Kraft.
(Maximalbelastung).
 
 

Statische Tragsicherheit

S0 = C0/P0

 

Neben der nominellen Lebensdauer L (L10h) ist immer auch die statische Tragsicherheit S0 zu überprüfen ➤ Formel 3.

 

Formel 3
Statische Tragsicherheit
 
imageref_27021597814984331_All.gif

Legende

 
S0
Statische Tragsicherheit
C0
 N
Statische Tragzahl
P0
 N
Statische äquivalente
Siehe Statisch äquivalente Belastung
Lagerbelastung.
 
 

Mindestbelastung

 

Niedrig belastete Wälz­lager sind besonders schlupfgefährdet

 

Um Schlupfschäden zu vermeiden, muss auf das Lager eine axiale Mindestbelastung Fa min aufgebracht werden ➤ Formel 4 und ➤ Tabelle 5. Besonders bei Vertikallagerungen ist die erforderliche axiale Mindestbelastung Fa min jedoch meist schon allein durch das Eigengewicht der Lagerteile und die äußeren Kräfte gegeben. Ist dies nicht der Fall, muss die Lagerung z.B. mit Federn oder einer Gehäusemutter vorgespannt werden.

 
 


Formel 4
Axiale Mindestbelastung
 
imageref_9007199285526667_All.gif

Legende

 
Fa min
 N
Axiale Mindestbelastung
C0a
 N
Statische Tragzahl ➤ Maßtabelle
ka
Beiwert zur Bestimmung der axialen Mindestbelastung ➤ Tabelle 5
n
 min–1
Drehzahl.
 
   
Tabelle 5
Beiwert ka zur Berechnung der axialen Mindestlast
 

Reihe
Beiwert
ka
K811
1,4
K812
0,9
K893
0,7
K894
0,5

 
 

Gestaltung der Lagerung

 
 

Gestaltung der Anschlussteile

imageref_17757187211_All.gif   Axial-Zylinderrollenlager tolerieren keine Winkelfehler ➤ Abschnitt . Die Auflageflächen der Lagerteile an der Welle und im Gehäuse
Siehe Anschlußmaße
müssen deshalb senkrecht zur Wellenachse stehen, die Anschlussteile steif und eben sein. Sie sind so auszuführen, dass die Lagerscheiben möglichst am gesamten Umfang und über die ganze Laufbahnbreite unterstützt werden; Werte ➤ Maßtabelle. Die radialen Käfig-Führungsflächen müssen feinbearbeitet und verschleißfest sein (Ramax 0,8 (Rzmax 4)).
 
 

Für die Anschlussmaße gelten folgende Werte ➤ Maßtabelle:

 
 
  • Anschlussdurchmesser an der Welle ≧ da
  • Anschlussdurchmesser im Gehäuse ≦ Da.
 
 

Toleranzen für die Welle und Gehäusebohrung

 

Bewährte Toleranzen
Siehe auch
Laufgenauigkeit
Maßgenauigkeit
enthält ➤ Tabelle 6. Werden die Angaben eingehalten, ergibt sich eine korrekte radiale Führung der Lagerelemente.

 
   
Tabelle 6
Toleranzen für Wellen und Gehäusebohrungen
 

Lagerbauteil
Toleranzklasse1) für
Welle
Bohrung
Axial-Zylinderrollenlager
innengeführt
h8
-
Gehäusescheiben
- - H9
Wellenscheiben
- h8
-
Laufscheiben
als Gehäusescheibe außenzentriert
Welle freigestellt
H9
als Wellenscheibe innenzentriert
h8
Bohrung freigestellt

 
 
______
 1    Es gilt die Hüllbedingung Ⓔ.
 
 

Führung der Lagerteile

Freistellung der Wellen- und Gehäusescheiben, abhängig von ihrer Zentrierung

 

Werden die Lagerscheiben auf der Welle zentriert, dann müssen sie in der Gehäusebohrung radiales Spiel haben, werden sie im Gehäuse
Siehe Anschlußmaße
zentriert, muss zwischen der Scheibenbohrung und der Welle radiales Spiel vorhanden sein ➤ Bild 11.

 
   

Bild 11
Führung und Freistellung der Wellen- und Gehäusescheiben

Symbole/00016410_mei_in_0k_0k.gif  Gehäusescheibe (Führung im Gehäuse), radiales Spiel auf der Welle
Symbole/00016411_mei_in_0k_0k.gif  Wellenscheibe (Führung auf der Welle), radiales Spiel im Gehäuse

 

imageref_20558937099_All.gif

 

Führung der Axial-Rollenkränze

 

Für möglichst niedrige Gleitgeschwindigkeiten an den Führungsflächen werden die Axial-Zylinderrollenkränze in der Regel auf der Welle geführt. Darauf ist besonders bei hohen Drehzahlen zu achten.

 

Bei Direktlagerung der Rollenkränze: Laufflächen für die Rollen
Tonnen-, kegel- oder zylinderförmige Wälzkörper
härten und schleifen

 

Für einen besonders kleinen axialen Bauraum können die Axial-Zylinderrollenkränze auch direkt (ohne Axiallagerscheiben) in der Anschluss­konstruktion laufen. Dann – und wenn die Tragfähigkeit der Axial-Zylinderrollenkränze voll genutzt werden soll – müssen die Laufbahnen auf der Welle und im Gehäuse
Siehe Anschlußmaße
als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt sein bzw. der Qualität
Begriff und Definition: DIN 55 350 T11 und DIN ISO 8402.
und Härte
Widerstand, den ein Körper dem Eindringen eines anderen entgegensetzt. Härte ist naturgegeben oder wird durch Wärmebehandlungsverfahren (Stahl) und/oder thermochemische Diffusion erzielt. In der Wälzlagertechnik wird Härte in Rockwell (HRC) oder Vickers (HV) ausgedrückt.
der Axiallagerscheiben entsprechen. Die Ober­flächenhärte der Laufbahn muss 670 HV bis 840 HV betragen, die Härtetiefe CHD oder SHD ausreichend tief sein    ➤ Link. Die Oberflächenrauheit Ra muss ≦ 0,2 μm sein. Bei einem Mittenrauwert von Ra > 0,2 μm ist die Tragfähigkeit der Lager nicht mehr voll nutzbar. Zur Gestaltung der Laufbahn auf der Welle und im Gehäuse
Siehe Anschlußmaße
sind die Laufbahnmaße Ea und Eb zu beachten ➤ Maßtabelle. Die Einhaltung der Werte stellt sicher, dass die Laufbahnen für die Zylinderrollen – unter Berücksichtigung eines möglichen Axialversatzes des Rollenkranzes – ausreichend dimensioniert sind.

 
 

Ein- und Ausbau

 
imageref_17757187211_All.gif   Die Ein- und Ausbaumöglichkeiten der Lager sind bereits bei der Gestaltung der Lagerstelle zu berücksichtigen.  

Die Lager sind montagefreundlich, da nicht selbsthaltend

 

Axial-Zylinderrollenlager sind nicht selbsthaltend. Dadurch lassen sich die Lagerteile (Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Axial-Zylinderrollenkranz) getrennt voneinander montieren. Das vereinfacht den Einbau der Lager.

 
 

Einbaulage der Lagerscheiben

 

Die korrekte Einbaulage beeinflusst die Funktion der Lagerung erheblich. Axiallagerscheiben müssen grundsätzlich so eingebaut werden, dass die Laufbahnseite den Wälzkörpern zugewandt ist.

 

Wellenscheiben

 

Bei den Wellenscheiben ist die Laufbahnseite an der kleineren Fase am Bohrungsdurchmesser der Scheibe erkennbar.

 

Gehäusescheiben

 

Bei den Gehäusescheiben ist die Laufbahnseite an der kleineren Fase am Außendurchmesser der Scheibe erkennbar.

 
 

Schaeffler-Montagehandbuch

Wälzlager sehr sorgfältig behandeln

 

Wälzlager sind vielfach bewährte Präzisions-Maschinenelemente zur Gestaltung wirtschaftlicher, zuverlässiger und betriebssicherer Lagerungen. Damit diese Produkte ihre Funktion einwandfrei erfüllen und die vorgesehene Gebrauchsdauer
Unter Gebrauchsdauer wird die tatsächlich erreichte Lebensdauer verstanden. Die Gebrauchsdauer kann von der errechneten Lebensdauer abweichen.
ohne Beeinträchtigung erreichen, müssen sie sorgfältig behandelt werden.

 
imageref_21602891659_de.gif   Das Schaeffler-Montagehandbuch MH 1 informiert umfassend über die sachgemäße Lagerung, Montage, Demontage und Wartung
Pflegen und Schmieren von Geräten und Maschinen.
rotatorischer Wälzlager
Einbau- oder anschlußfertiges, oft genormtes Maschinenelement zur Übertragung von Bewegungen, Kräften und Kippmomenten, bei sehr gutem Wirkungsgrad. Wälzlager bestehen aus Wälzkörpern, Käfigen, Laufbahnen auf Ringen, Schienen oder Wagen und Schmierstoff und gegebenenfalls Abdichtungen und Zubehör.
http://www.schaeffler.de/std/1B68. Daneben enthält es Angaben, die der Konstrukteur für den Ein‑ und Ausbau und die Wartung
Pflegen und Schmieren von Geräten und Maschinen.
der Lager schon bei der Gestaltung der Lagerstelle beachten muss. Das Buch liefert Schaeffler auf Anfrage.
 
 

Rechtshinweis zur Datenaktualität

 

Die Weiterentwicklung der Produkte kann auch zu technischen Änderungen an Katalogprodukten führen

 

Im Mittelpunkt des Interesses von Schaeffler stehen die Optimierung und die Weiterentwicklung seiner Produkte und die Zufriedenheit seiner Kunden. Damit Sie sich als Kunde bestmöglich über diesen Fortschritt und den aktuellen technischen Stand der Produkte informieren können, veröffentlichen wir Produktänderungen gegenüber der gedruckten Ausgabe in unserem elektronischen Produktkatalog.

 
imageref_18350433803_All.gif   Änderungen der Angaben und Darstellungen dieses Katalogs behalten wir uns daher vor. Dieser Katalog gibt den Stand bei Drucklegung wieder. Neuere Veröffentlichungen unsererseits (in Printmedien oder digital) gehen automatisch diesem Katalog vor, soweit sie dasselbe Thema betreffen. Bitte prüfen Sie daher stets über unseren elektronischen Produktkatalog, ob aktuellere Informationen oder Änderungshinweise für Ihr gewünschtes Produkt verfügbar sind.  
 

Weiterführende Informationen

 

Bei der Auslegung einer Lagerung sind neben den Angaben in diesem Kapitel auch folgende Kapitel in den technischen Grundlagen zu beachten:

 
   
   
  
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen