Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Stehlager-Gehäuseeinheiten
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series |
|
|
|
LASE
|
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, L-Dichtung
|
 |
PASE
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PASE..-FA125
|
20 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PASEY
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
PSHE
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PSHEY
|
12 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RASE
|
17 - 120
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RASE..-FA164
|
20 - 120
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RASE..-FA125
|
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RASEA
|
20 - 50
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Spannhülse, R-Dichtung
|
 |
RASEL
|
20 - 70
|
Graugussgehäuse, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung
|
 |
RASEY
|
12 - 90
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
|
 |
RSAO
|
30 - 100
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RSHE
|
17 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RSHEY
|
15 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
|
 |
TASE
|
20 - 80
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TSHE
|
20 - 60
|
Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
PB
|
12 - 30
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PBS
|
12 - 40
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PBY
|
12 - 30
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RPB
|
12 - 30
|
Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring und Gummidämmring, P-Dichtung
|
 |
RASEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PASE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
RSHEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PSHE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langen Fuß, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langen Fuß, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPP
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit langem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
SUBPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPPA
|
20 - 50
|
Kunststoffgehäuse, mit kurzem Fuß, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
- Flanschlager-Gehäuseeinheiten
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series |
|
|
|
FLCTE
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
FLCTEY
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
GLCTE
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
LCJT
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, L-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
PCFT
|
12 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJT
|
12 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJT..-FA125
|
25 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCJTY
|
12 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCJT
|
17 - 75
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RCJT..-FA125
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RCJT..-FA164
|
30 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RCJTA
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Spannhülse, R-Dichtung
|
 |
RCJTY
|
12 - 75
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
RCJTZ
|
20 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
TCJT
|
20 - 65
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
RALT
|
25
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung
|
 |
RALT..-FA125
|
20
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCSLT
|
20 - 30
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RAT
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RATY
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCSMF
|
12 - 30
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RCJTY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PCJT..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
GLCTE..-TV-FA125
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
SUBPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innennring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
PCSTK
|
30 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
RCSTKY..-VA
|
40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
|
 |
PCFTR
|
15 - 50
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RALTR
|
20 - 25
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
RATR
|
20 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RRTR
|
25 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RATRY
|
30 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
GRA
|
20 - 50
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
GRRY..-VA
|
20 - 30
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RA
|
12 - 60
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RAY
|
12 - 60
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RRY..-VA
|
12 - 30
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt, nicht nachschmierbar
|
 |
PCCJ
|
25 - 40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung
|
 |
PCF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJ
|
12 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJ..-FA125
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCJY
|
12 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCJ
|
17 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RCJ..-FA125
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RCJ..-FA164
|
25 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RCJL
|
30 - 70
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
RCJO
|
30 - 100
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
|
 |
RCJY
|
12 - 90
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
PME
|
20 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PMEY
|
20 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RFE
|
25 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RME
|
20 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RMEO
|
30 - 100
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
|
 |
RMEY
|
20 - 90
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
TCJ
|
20 - 80
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TFE
|
25 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TME
|
20 - 80
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
RCJY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PCJ..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
PCSK
|
30 - 40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
RCSKY..-VA
|
40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
|
 |
- Spann-Gehäuseeinheiten
- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|