Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38 |
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Rillenkugellager |
25,4 - 635
|
Bauform C
|
 |
 Vierpunktlager |
25,4 - 889
|
Bauform X
|
 |
|
25,4 - 44,45
|
Vierpunktlager, Bauform X, mit Schnappkäfig aus Kunststoff (Polyamid), für Betriebstemperaturen von -30°C bis +120°C
|
 |
|
50,8 - 190,5
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
|
50,8 - 203,2
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
|
101,6 - 304,8
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSXU..-2RS |
101,6 - 279,4
|
Vierpunktlager, Bauform X, beidseitig abgedichtet, für Betriebstemperaturen von -25°C bis +120°C
|
 |
|
101,6 - 457,2
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
|
101,6 - 355,6
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
|
139,7 - 889
|
Vierpunktlager, Bauform X, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
 Schrägkugellager
|
25,4 - 457,2
|
Bauform E
|
 |
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|