Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33
|
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38
|
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
10
|
8
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
112
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
|
 |
12
|
6 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
12..-K
|
20 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
12..-K + H
|
17 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
13
|
5 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
13..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
13..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
22..-2RS |
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
22..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22..-K-2RS |
25 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K-2RS + H |
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23
|
15 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
23..-2RS |
15 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
23..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rillenkugellager

- Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
- Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
ZKLN..-2Z
|
6 - 100
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLN..-2RS
|
6 - 50
|
zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-PE
|
6 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLN..-2RS-2AP
|
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2Z
|
12 - 100
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLF..-2RS
|
12 - 50
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-PE
|
12 - 50
|
erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLF..-2RS-2AP
|
17 - 50
|
gepaart, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7602
|
12 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7602..-2RS
|
12 - 30
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
7603
|
20 - 55
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
7603..-2RS
|
20 - 25
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
|
 |
BSB
|
40 - 60
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU
|
17 - 40
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
|
 |
BSB..-SU-L055
|
17 - 40
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet
|
 |
BSB..-2Z-SU
|
17 - 40
|
einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet
|
 |
ZKLR..-2Z
|
6 - 10
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLR..-2RS
|
12 - 20
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
|
 |
ZKLFA..-2Z
|
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
ZKLFA..-2RS
|
6 - 15
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
|
 |
DKLFA..-2RS
|
15 - 40
|
zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
|
 |
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse
- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|