10
|
8
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
112
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
|
 |
12
|
6 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
12..-K
|
20 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
12..-K + H
|
17 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
13
|
5 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
13..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
13..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
22..-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
22..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22..-K-2RS
|
25 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K-2RS + H
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23
|
15 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
23..-2RS
|
15 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
23..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
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
GIL..-DO |
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIL..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GIR..-DO |
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIR..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GAL..-DO |
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAL..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GAR..-DO |
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAR..-DO-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GIHNRK..-LO |
12 - 200
|
mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIHRK..-DO |
20 - 120
|
mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GK..-DO |
10 - 80
|
mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240
|
 |
GF..-DO |
20 - 120
|
mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4
|
 |
GIKL..-PB |
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIKR..-PB |
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAKL..-PB |
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAKR..-PB |
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIL..-UK
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIR..-UK
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIL..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GIR..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GAL..-UK
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAR..-UK
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAL..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Linksgewinde
|
 |
GAR..-UK-2RS
|
35 - 80
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
|
 |
GIKL..-PW
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIKR..-PW
|
6 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIKPR..-PW
|
10 - 30
|
mit Innengewinde, wartungsfrei, Innengewinde fein, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAKL..-PW
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAKR..-PW
|
6 - 30
|
mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIKSL..-PS
|
5 - 30
|
mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GIKSR..-PS
|
5 - 30
|
mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GIKPSR..-PS
|
5 - 30
|
mit Innengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
GAKSL..-PS
|
5 - 30
|
mit Außengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde
|
 |
GAKSR..-PS
|
5 - 30
|
mit Außengewinde, aus Edelstahl, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde
|
 |
|