Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        70
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        708
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        73..-B
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        74..-B
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        70 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
        33..-B
        12 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 25°
         
        60
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        12
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        12 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
        33..-BD
        15 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°
        33..-DA
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, Druckwinkel α = 45°
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Laufrollen
  • Gleitlager
    • Scheiben, Streifen
    • Gelenklager
      für Wellendurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      GE..-DO
      6 - 1000
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
      15 - 300
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
      GE..-FO
      6 - 12
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
      15 - 280
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
      GE..-PB
      6 - 30
      Maßreihe K, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
      GE..-LO
      12 - 320
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
      17 - 80
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
      GE..-ZO
      19,05 - 76,2
      Zollabmessungen, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
      6 - 30
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
      17 - 300
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
      320 - 1000
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
      320 - 1000
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig abgedichtet
      6 - 25
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
      30 - 280
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
      6 - 30
      Maßreihe K, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
      GE..-SX
      25 - 200
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-2
      GE..-AX
      10 - 200
      wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-3
      25 - 200
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-2
      10 - 360
      wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3
    • Gelenkköpfe

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen