Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Axial-Zylinderrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
811 |
15 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
|
 |
812 |
30 - 300
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
|
 |
893 |
30 - 150
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
|
 |
894 |
60 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
|
 |
K811 |
15 - 320
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K812 |
30 - 300
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K893 |
30 - 150
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K894 |
60 - 320
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
RCT
|
1 5/8 " - 9 5/16 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT6 |
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT7 |
2 " - 10 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTL |
7/8 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTW6 |
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen, winkeleinstellbar
|
 |
RWCT
|
2 " - 4 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Nadellager

- Axial-Pendelrollenlager

- Axial-Schrägrollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
- Gleitbuchsen
- Scheiben, Streifen
- Gelenklager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
GE..-DO |
6 - 1000
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-DO-2RS
|
15 - 300
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-FO |
6 - 12
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-FO-2RS
|
15 - 280
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-PB |
6 - 30
|
Maßreihe K, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-LO |
12 - 320
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-HO-2RS
|
17 - 80
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-ZO |
19,05 - 76,2
|
Zollabmessungen, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-UK
|
6 - 30
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-UK-2RS
|
17 - 300
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-DW
|
320 - 1000
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-DW-2RS2
|
320 - 1000
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig abgedichtet
|
 |
GE..-FW
|
6 - 25
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-FW-2RS
|
30 - 280
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-PW
|
6 - 30
|
Maßreihe K, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-SX |
25 - 200
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-2
|
 |
GE..-AX |
10 - 200
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-3
|
 |
GE..-SW
|
25 - 200
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-2
|
 |
GE..-AW
|
10 - 360
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3
|
 |
- Gelenkköpfe
|