Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        160
        15 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        42
        10 - 90
        Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
        43
        15 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
        60
        7 - 1060
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        608
        300 - 1000
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        609
        440 - 1000
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        618
        10 - 1700
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        619
        10 - 1600
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        62
        3 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        10 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
        10 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
        63
        4 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        HC63
        150 - 180
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        64
        17 - 90
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
        2 - 3
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
        S60
        1,5 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        10 - 25
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        10 - 55
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        10 - 45
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
        S62
        3 - 50
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        S63
        4 - 35
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        S68
        1,5 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        1,5 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
        S69
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        2 - 9
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
        SMR
        3 - 8
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
        3 - 8
        Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
      • Schrägkugellager
      • Spindellager
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        Rillenkugellager
        25,4 - 635
        Bauform C
        Vierpunktlager
        25,4 - 889
        Bauform X
        Schrägkugellager
        25,4 - 457,2
        Bauform E
        CSEAA..-TV
        25,4 - 44,45
        Schrägkugellager, Bauform E, mit Taschenkäfig aus Kunststoff (Polyamid), für Betriebstemperaturen von -30°C bis +120°C
        CSEA
        50,8 - 190,5
        Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSEB
        50,8 - 165,1
        Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSEC
        101,6 - 177,8
        Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSED
        101,6 - 457,2
        Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSEF
        139,7 - 304,8
        Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
        CSEG
        152,4 - 304,8
        Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Freiläufe
  • Laufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen