Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Stehlager-Gehäuseeinheiten
- Flanschlager-Gehäuseeinheiten
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series |
|
|
|
FLCTE
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
FLCTEY
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
GLCTE
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
LCJT
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, L-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
PCFT
|
12 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJT
|
12 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJT..-FA125
|
25 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCJTY
|
12 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCJT
|
17 - 75
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RCJT..-FA125
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RCJT..-FA164
|
30 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RCJTA
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Spannhülse, R-Dichtung
|
 |
RCJTY
|
12 - 75
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
RCJTZ
|
20 - 60
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
TCJT
|
20 - 65
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
RALT
|
25
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung
|
 |
RALT..-FA125
|
20
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCSLT
|
20 - 30
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RAT
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RATY
|
12 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCSMF
|
12 - 30
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RCJTY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PCJT..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
GLCTE..-TV-FA125
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPFL
|
20 - 50
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
SUBPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innennring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPCTL
|
20 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
PCSTK
|
30 - 40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
RCSTKY..-VA
|
40
|
Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
|
 |
PCFTR
|
15 - 50
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RALTR
|
20 - 25
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
|
 |
RATR
|
20 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RRTR
|
25 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RATRY
|
30 - 35
|
Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
GRA
|
20 - 50
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
GRRY..-VA
|
20 - 30
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RA
|
12 - 60
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
RAY
|
12 - 60
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RRY..-VA
|
12 - 30
|
Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt, nicht nachschmierbar
|
 |
PCCJ
|
25 - 40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung
|
 |
PCF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJ
|
12 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PCJ..-FA125
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
PCJY
|
12 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RCJ
|
17 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RCJ..-FA125
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
RCJ..-FA164
|
25 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
RCJL
|
30 - 70
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
RCJO
|
30 - 100
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
|
 |
RCJY
|
12 - 90
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
PME
|
20 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
|
 |
PMEY
|
20 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
|
 |
RFE
|
25 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RME
|
20 - 120
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
|
 |
RMEO
|
30 - 100
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
|
 |
RMEY
|
20 - 90
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
|
 |
TCJ
|
20 - 80
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TFE
|
25 - 60
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
TME
|
20 - 80
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
|
 |
RCJY..-TV-VA
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung
|
 |
PCJ..-TV-FA125
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung
|
 |
SUBPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUCPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im breiten Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
SUGPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar
|
 |
CUGPF
|
20 - 50
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
PCSK
|
30 - 40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Exzenterspannring und P-Dichtung, Corrotect, nachschmierbar
|
 |
RCSKY..-VA
|
40
|
Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im Innenring und RSR-Dichtung, Lagerringe und Wälzlager aus Edelstahl, nachschmierbar
|
 |
- Spann-Gehäuseeinheiten
- Lagergehäuse

- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND |
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2
|
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3
|
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5
|
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6
|
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
F112 + 112 |
20 - 50
|
dreieckig, für Pendelkugellager mit breitem Innenring, für Fettschmierung
|
 |
 F5..-D |
20 - 60
|
dreieckig, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 F5..-V |
65 - 100
|
viereckig, für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Kettenspannräder
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
KSR..-L0
|
15 - 25
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
KSR..-L0..-22
|
16,2
|
Kettenscheibe aus Kunststoff
|
 |
KSR..-B0
|
15 - 30
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
- Riemenspannrollen
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSRA..-L0
|
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRA..-K0
|
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRB..-L0
|
13 - 16
|
für Flach-, Keil- und Rundriemen
|
 |
RSRD..-L0
|
20 - 25
|
für Rundriemen, Stahl- und Hanfseile
|
 |
- Laufrollen
- Gleitlager
|