- Stehlagergehäuse
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 SNS
|
112,71 - 530
|
geteilt, für Pendelrollenlager, für Fettschmierung
|
 |
 SAF
|
1 3/8 " - 8 "
|
geteilt, für Pendelrollenlager, zöllige Wellendurchmesser
|
 |
 SNV..-K
|
19,05 - 140
|
Hauptabmessungen DIN 736/DIN737, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 SNV..-Z
|
20 - 160
|
Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Fett- und Ölschmierung
|
 |
 S30..-K
|
110 - 450
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 SD5
|
150 - 300
|
geteilt, für Pendelrollenlager, mit Filzdichtung, für Fettschmierung
|
 |
 BND
|
60 - 420
|
ungeteilt, für Fettschmierung
|
 |
 LOE2
|
85 - 240
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE3
|
50 - 180
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE5
|
75 - 220
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 LOE6
|
60 - 160
|
geteilt, für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, mit Labyrinthdichtung, für Ölschmierung
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
ungeteilt, für Fettschmierung, mit Filzdichtung + V-Ring
|
 |
- Flanschlagergehäuse
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
- Stützrollen
 |
für Achsendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSTO
|
7 - 60
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
STO
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, Außenring ohne Borde
|
 |
RNA22..-2RSR
|
10 - 58
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NA22..-2RSR
|
6 - 50
|
ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
NATR..-PP
|
5 - 50
|
mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATV..-PP
|
5 - 50
|
vollnadelig, mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe
|
 |
NATR
|
5 - 30
|
mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
NATV
|
5 - 30
|
vollnadelig, mit Axialführung, beideitig Spaltdichtung
|
 |
NUTR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Labyrinthdichtung
|
 |
PWTR..-2RS |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung
|
 |
PWTR..-2RS-RR |
15 - 50
|
vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
|
 |
NNTR..-2ZL |
50 - 130
|
vollrollig, mit Axialführung, mit Mittelbord, beidseitig Deckscheiben mit Lamellenring
|
 |
- Kurvenrollen
- Laufrollen
 |
für Achsendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
LFR..-2Z |
5 - 40
|
Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
LR6 |
4 - 12
|
beidseitig abgedichtet
|
 |
LR2 |
10 - 45
|
beidseitig abgedichtet
|
 |
LR50 |
5 - 35
|
zweireihig, beidseitig abgedichtet
|
 |
LR52 |
10 - 40
|
zweireihig, beidseitig abgedichtet
|
 |
LR53 |
17 - 40
|
zweireihig, beidseitig abgedichtet
|
 |
KLR |
8 - 15
|
mit Kunststoffmantel, beidseitig abgedichtet
|
 |
- Zapfenlaufrollen
- Gleitlager
|