Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Black Series
|
|
|
|
GRAE..-NPP-B |
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GRAE..-NPP-B-FA125 |
20 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GRA..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAE..-NPP-B |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP-B |
20 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP-B |
5/8 " - 1 1/2 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GE..-KRR-B |
17 - 120
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KRR-B |
25 - 40
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-FA125 |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt
|
 |
GE..-KRR-B-FA101 |
25 - 75
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C
|
 |
GE..-KRR-B-FA164 |
20 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
G..-KRR-B-AS2/V |
5/8 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GNE..-KRR-B |
30 - 100
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
NE..-KRR-B |
50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KRR-B-2C |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GE..-KTT-B |
20 - 80
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GE..-KLL-B |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
GLE..-KRR-B |
20 - 70
|
sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B |
12 - 60
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GAY..-NPP-B-FA164 |
12 - 15
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
|
 |
GAY..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 7/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung nach ABMA 15 - 1991, Zollabmessungen
|
 |
AY..-NPP-B |
12 - 30
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GYE..-KRR-B |
12 - 90
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
|
 |
GY..-KRR-B-AS2/V |
1/2 " - 2 15/16 "
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
GSH..-2RSR-B |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
|
 |
2..-NPP-B |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
|
 |
GVK..-KTT-B |
25,4 - 39,6875
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
GVKE..-KRR-B |
16,3
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
VK..-KTT-B |
25,4 - 38
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KTT-B |
22,225 - 31,75
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR-B |
16,1 - 38,1
|
sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
SUB |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUC |
12 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
SUG |
20 - 50
|
sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung
|
 |
RAE..-NPP |
12 - 60
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RAE..-NPP-NR |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RALE..-NPP |
20 - 30
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RA..-NPP |
7/8 " - 1 1/2 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
RAL..-NPP |
3/4 "
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
|
 |
2..-KRR |
13 - 60
|
zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung
|
 |
E..-KLL |
20 - 50
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung
|
 |
E..-KRR |
20 - 70
|
zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
|
 |
CRB |
20 - 35
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RABR |
12 - 50
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCR |
20 - 25
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
RCSM |
15 - 30
|
mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
PE |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
|
 |
BE |
20 - 40
|
zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung
|
 |
SK..-KTT |
31,75 - 44,45
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig T-Dichtung
|
 |
SK..-KRR |
22,225 - 31,75
|
zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig R-Dichtung
|
 |
- Schrägkugellager
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Kettenspannräder
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
KSR..-L0
|
15 - 25
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
KSR..-L0..-22
|
16,2
|
Kettenscheibe aus Kunststoff
|
 |
KSR..-B0
|
15 - 30
|
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
|
 |
- Riemenspannrollen
 |
Bohrungsdurchmesser in mm |
Merkmale |
|
RSRA..-L0
|
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRA..-K0
|
13 - 17
|
für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460
|
 |
RSRB..-L0
|
13 - 16
|
für Flach-, Keil- und Rundriemen
|
 |
RSRD..-L0
|
20 - 25
|
für Rundriemen, Stahl- und Hanfseile
|
 |
- Laufrollen
- Gleitlager
- Gleitbuchsen
- Scheiben, Streifen
- Gelenklager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
GE..-DO
|
6 - 1000
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-DO-2RS |
15 - 300
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-FO
|
6 - 12
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-FO-2RS |
15 - 280
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-PB
|
6 - 30
|
Maßreihe K, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-LO
|
12 - 320
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-HO-2RS |
17 - 80
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-ZO
|
19,05 - 76,2
|
Zollabmessungen, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-UK
|
6 - 30
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-UK-2RS |
17 - 300
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-DW
|
320 - 1000
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-DW-2RS2 |
320 - 1000
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig abgedichtet
|
 |
GE..-FW
|
6 - 25
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-FW-2RS |
30 - 280
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
GE..-PW
|
6 - 30
|
Maßreihe K, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1
|
 |
GE..-SX
|
25 - 200
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-2
|
 |
GE..-AX
|
10 - 200
|
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-3
|
 |
GE..-SW
|
25 - 200
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-2
|
 |
GE..-AW
|
10 - 360
|
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3
|
 |
- Gelenkköpfe
|