Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Spannlager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
         
        5 - 40
        zweireihig, Druckwinkel α = 25°
        30..-B-2RSR
        5 - 8
        zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
        30..-B-2RS
        10 - 40
        zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
        30..-B-2RZ
        10 - 40
        zweireihig, beidseitig berührungsfreie Radialdichtung, Druckwinkel α = 25°
        30..-B-2Z
        5 - 8
        zweireihig, beideitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Pendelkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        8
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        20 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
        6 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        20 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        17 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        5 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        22..-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
        22..-K-2RS
        25 - 65
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
        22..-K-2RS + H
        20 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
        15 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630
        23..-2RS
        15 - 55
        Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
        20 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
      • Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        6 - 100
        zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
        6 - 50
        zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        6 - 50
        erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        17 - 50
        gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        12 - 100
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        12 - 50
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        12 - 50
        erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        17 - 50
        gepaart, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        12 - 55
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        7602..-2RS
        12 - 30
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
        20 - 55
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        7603..-2RS
        20 - 25
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
        40 - 60
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet
        BSB..-2Z-SU
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet
        6 - 10
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        12 - 20
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        6 - 15
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        6 - 15
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
        15 - 40
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
    • Gehäuseeinheiten
    • Lagergehäuse

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen